电容式液位传感器
电容式传感器
可用于:
11 系列
您想在非接触式(通过非金属容器壁)或与介质接触的情况下检测和监控容器、管道或储罐中的填充液位吗?我们的电容式液位传感器可以满足您的要求。它们可以检测颗粒、粉末、粘性或液体介质以及散装固体的液位,并提供可靠的结果。
电容式液位传感器应用广泛,有多种型号可供选择。既有圆柱形设计,也有浸入式探头;既有孔式安装,也有法兰安装;既有耐压型,也有多种连接器和电缆型号。此外,不锈钢、聚四氟乙烯(PTFE)和聚醚醚酮(PEEK)等多种外壳材料确保了最佳的耐化学性。
特别值得一提的是:巴鲁夫的电容式传感器采用了我们的专利智能液位技术,可对湿气、泡沫和各种附着物进行补偿,甚至可透过厚度达 10 mm 的玻璃和塑料壁。这使传感器成为导电介质物位传感器的理想选择。同时还保证了极高的应用可靠性。
特点
- 适用于塑料颗粒、谷物、饲料和木粒、油类、水性液体、酸、碱、导电粉末、散装固体等的物位测量。
- 有多种设计和外壳材料以及低成本型号可供选择
- 可通过 IO-Link 进行简单的调节和设置
- 获得专利的智能液位技术可对堆积物、泡沫和湿气进行补偿
11 系列
系列 | 连接方式 | 外壳材料,初级 | 作用范围,最大 | 导线长度L | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
S-BCS A H用于外部信号放大器的粘性传感器 |
电缆及插接器 | PET | 0.3 m | ||
S-BCS D带螺纹孔和不带螺纹孔的易于安装的圆盘式型号 |
电缆, 电缆及插接器, 插接器 | 不锈钢 (1.4301), POM | 25 mm | 2 m, 3 m | |
S-BCS M12 L圆柱型,带 M12 螺纹 |
电缆, 电缆及插接器, 插接器 | 不锈钢 (1.4404), 不锈钢 (1.4301), PTFE, PBT, 不锈钢 (1.4305) | 8 mm | 0.5 m, 2 m | |
S-BCS M18 L带 M18 螺纹的圆柱型 |
电缆, 电缆及插接器, 插接器 | PVC, 不锈钢 (1.4301), PTFE, PBT, 不锈钢 (1.4305) | 15 mm | 1.5 m, 2 m | |
S-BCS M30 L带 M30 螺纹的圆柱型 |
电缆, 插接器 | 不锈钢 (1.4301), PTFE, PBT, 不锈钢 (1.4305) | 30 mm | 2 m, 5 m | |
S-BCS M H公制紧凑型,用于外部信号放大器 |
电缆及插接器, 插接器 | 不锈钢 (1.4301), PTFE | 8 mm | 2 m | |
S-BCS M带 M5 或 M8 螺纹的紧凑型圆柱锁芯 |
电缆, 电缆及插接器, 插接器 | 不锈钢 (1.4301) | 3 mm | 2 m | |
S-BCS Q方形塑料外壳 |
电缆, 电缆及插接器 | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m | |
S-BCS R带可调节开关距离的立方体型号 |
电缆, 电缆及插接器 | PP | 8 mm | 0.3 m, 2 m, 5 m | |
S-BCS S用于检测导电介质的液位(智能液位技术) |
电缆, 电缆及插接器, 夹头连接, 插接器 | 不锈钢 (1.4404), 不锈钢 (1.4301), 不锈钢 (1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m | ||
S-BCS Z带 M18 螺纹的圆柱形塑料型 |
插接器 | POM | 15 mm |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。