流量监控器和流量开关
流量传感器
可用于:
3 系列
热流监测器可用于以切换方式监测工艺流体。我们的测量设备可用于机床、泵和压缩机等。
通过我们的旋入式或直接在线安装式变体,您可以可靠地解决各种应用中的不同要求。无论是监测水或其他液体(如冷却液)的流速或流量,我们都能为您提供合适的流量监控器或流量传感器。
特点
- 无活动部件,因此不受污染
- 可直接测量液体介质的流速
- 根据流速/管道直径的不同,可采用旋入式或在线式设计
- 坚固的 M12 接头易于集成
- 通过 LED 线或显示屏显示流速
- 通过 UL 和 CE 认证
- 管道中的流量监测
3 系列
系列 | 工作范围 | 过程连接 | 安装长度,自接触面起 | 接口 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
S-BFF I用于直接在线安装 |
0.1~2 l/min水 | G 1/4"外部 | PNP | ||
S-BFF C带 LED 的螺纹连接型 |
3~300 cm/s油, 1~150 cm/s含水介质 | G 1/2"外部, NPT 1/2"外部 | 31 mm, 40 mm, 48 mm, 80 mm | PNP | |
S-BFF S螺纹连接型,用于外接信号放大器 |
3~300 cm/s油, 1~150 cm/s含水介质 | G 1/2"外部, NPT 1/2"外部 | 31 mm, 40 mm, 48 mm |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。