齐平安装式压力传感器
压力传感器
可用于:
2 系列
巴鲁夫齐平安装式压力传感器BSP特别适合于测量粘性、糊状、结晶状或含固体颗粒的介质中的压力。例如粘合剂、油脂、密封剂或经常变化的介质。通过其前端齐平焊接的不锈钢隔膜,这些传感器无盲区,极易清洁。
特点
- 无盲区且便于清洁
- 易于读取的显示器方便操作 和可选输出(模拟量,数字量,IO-Link)
- 紧凑而坚固的传输器 带4-20mA 输出信号
- 压力范围–1至600 bar
- 高品质不锈钢G1/2或1 ½"卡箍式过程接口
- 防护等级IP67或IP69k
- 扩大的温度范围 (介质温度–40至+125 °C)
- 获得UL许可,材料检验证书3.1 (EN10204)
- 客户专用类型请垂询
2 系列
系列 | 最小测量范围,压力 | 最大测量范围,压力 | 过程连接 | 接口 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
S-BSP F带显示屏的嵌入式压力传感器 |
-1 bar | 600 bar | 1x 1/2"三角夹, G 1/2" (DIN 3852) 前端齐平 | 模拟,电压/模拟,可转换电流, IO-Link, PNP/NPN | |
S-BSP H嵌入式压力传感器,带显示屏,用于卫生领域 |
-1 bar | 20 bar | 1x 1/2"三角夹, G 1/2" (DIN 3852) 前端齐平 | 模拟,电压/模拟,可转换电流, IO-Link, PNP/NPN |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。