1 轴和 2 轴倾角传感器
倾斜传感器
可用于:
3 系列
带有一个或两个测量轴的倾角传感器可测量与水平或垂直轴的偏差,最大可达 360°。这里有不同的测量原理供您选择;在单轴版本中,既有基于流体的倾角传感器,也有基于 MEMS(微电子机械系统)的倾角传感器。后者也是双轴倾角传感器的测量原理。微机电系统原理是采用微机电结构的紧凑型芯片,可根据地球重力随倾角移动。这样,它们就能可靠地监测旋转运动,并实现连续跟踪。因此,这些传感器非常适合优化过程控制。
特殊功能
基于流体
- 提供 Modbus 和 4...20 mA 接口
- 重复精度高
- 温度漂移极低
- 坚固紧凑的金属外壳
- 安装简单 - 外壳上有四个安装孔
基于 MEMS
- 通过 UL 和 CE 认证
- 接口:4...20 mA、0...10 V
- 多种测量范围可供选择
- 通过定心功能(校准)实现灵活安装
- 两种型号,满足不同需求
3 系列
系列 | 测量轴 | 测量范围 | 接口 | 外壳材料,初级 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
S-BSI Q41方形紧凑型,带一个或两个测量轴 |
1, 2 | -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° | 模拟,电压, 模拟,电流 | 塑料 | |
S-BSI R65立方型,带一个或两个测量轴 |
1, 2 | -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° | 模拟,电压, 模拟,电流 | 塑料 | |
S-BSI R11高精度立方型,带一个流体测量轴 |
1 | 0...360°, -45...45° | Modbus, 模拟,电流 | 铝 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。