用于塑料和玻璃纤维的光纤设备
光电传感器
可用于:
14 版本
当常规光电传感器对应用环境来说过大或过于不灵活时,可以使用用于塑料和玻璃纤维的巴鲁夫光纤设备BFB。它们可搭配塑料或玻璃纤维镜片而组合成为完整的传感器,从而根据应用环境而为您提供最大的灵活性。大量可供选择的塑料纤维镜片主要在对坚固性、环境温度和化学稳定性没有过高要求时使用。然而在我们的产品系列中也有耐高温型纤维。通过玻璃纤维镜片,我们也能提供抗踩踏、耐高温和耐化学影响的型号。
特点
- 能够识别较小的对比度差异
- 非常快 – 高达8 kHz
- 定位精度高
- 安装灵活,调节简单
- 可提供辅助功能 (可设定参数)
- 机械机构坚固
- 开关精确
- 采用单向或探测原理
- 直头或弯头光学镜片
- 适合顶帽式导轨安装的紧凑型结构
- 带或不带显示器
- 不同的光线类型 (红色或红外线)
- 也可选装采用模拟输出信号的型号
- 适用于玻璃或塑料纤维的不同型号系列
可用库存
14 版本
订购代码 | 价格 | 尺寸 | 接口 | 输入功能 | 接口 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
BFB0004BFB 75K-001-P-S75 |
948.75 CNY | 10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | 与按键功能相同, 键盘锁接通/关闭 | 插接器,M8x1公头,4针 | |
BFB0003BFB 75K-001-P-02 |
948.75 CNY | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | 键盘锁接通/关闭, 与按键功能相同 | 电缆,2.00 m,PVC | |
BFB0009BFB M18M-001-P-S4 |
905.63 CNY | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC) | 插接器-公头,4针 | ||
BFB0006BFB 75K-002-P-S75 |
1595.63 CNY | 10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | 学习Sn, 键盘锁接通/关闭 | 插接器,M8x1公头,4针 | |
BFB000CBFB M18M-011-P-S4 |
940.13 CNY | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC) | 插接器-公头,4针 | ||
BFB0001BFB 75K-001-N-02 |
991.88 CNY | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) | 键盘锁接通/关闭, 与按键功能相同 | 电缆,2.00 m,PVC | |
BFB0005BFB 75K-002-N-S75 |
1595.63 CNY | 10.4 x 35.4 x 84 mm | NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) | 学习Sn, 键盘锁接通/关闭 | 插接器,M8x1公头,4针 | |
BFB0007BFB 75K-003-N-02 |
1707.75 CNY | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
模拟,电压,0~10 V NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) |
学习Sn, 键盘锁接通/关闭 | 电缆,2.00 m,PVC | |
BFB0008BFB 75K-003-P-02 |
1707.75 CNY | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC) 模拟,电压,0~10 V |
学习Sn, 键盘锁接通/关闭 | 电缆,2.00 m,PVC | |
BOS00JJBOS 18KF-PA-1FR-S4-C |
827.78 CNY | Ø 18 x 87 mm |
PNP 常开触点 (NO) PNP 常闭触点 (NC) |
插接器,M12x1公头,4针 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。