漫反射传感器
光电传感器
可用于:
17 系列
如果您想可靠地检测对比度差异,我们的各种漫反射传感器可为您提供经济的解决方案。这些漫反射传感器根据物体的表面、颜色和材料来检测物体。其扫描范围取决于反射物体表面的大小、形状、颜色和性质。
发射器和接收器安装在一个外壳中,由于光束高度可见,漫反射传感器易于安装和校准。
您可以根据应用选择合适的光源类型。根据不同的类型,我们的漫反射传感器可提供高可见度的红光、不可见的红外光或非常精确的激光,是检测小部件的理想之选。
我们推荐具有背景抑制功能的漫反射传感器,用于不受颜色和表面影响的检测。它们使用红光或激光红光,非常适合检测小部件。即使在不同的反射程度下,它们的扫描性能也几乎保持不变。
特点
- 检测对比度差异的理想选择--取决于表面、颜色和材料
- 用于具有背景抑制功能的漫反射传感器:可靠地检测不同范围的物体,几乎不受表面、颜色和材料的影响
- 由于光束高度可见,成本效益高,易于安装和校准
- 与逆反射式和穿透式传感器相比,探测距离更短
- 只需安装一个电气设备
- 带蓝光的光扫描仪可完美检测难以识别的物体
物体识别产品指南
告诉我们您的要求,我们会提供选型指导!
17 系列
系列 | 结构 | 作用范围,最大 | 开关功能 | 接口 | 光线类型 | 连接方式 | 接口,结构 | 电缆护套材料 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BOS 21M D不同光源类型的立方体漫反射传感器 |
方形 | 2000 mm | 常开触点 (NO), 常开触点/常闭触点(NO/NC) | IO-Link, PNP/NPN/推拉式, NPN, PNP | 红外线型, 红光 | 插接器 | M12x1 | ||
S-BOS 23K D采用不同光源类型的立方体漫反射传感器,用于冲洗系统 |
方形 | 5000 mm | 常开触点 (NO), 常开触点/常闭触点(NO/NC) | IO-Link, PNP/NPN/自动检测, PNP/NPN, NPN, PNP | 红光 | 插接器 | M12x1 | ||
S-BOS 26K D立方体漫反射传感器,采用不同的光源类型,最远探测距离达 25 米 |
方形 | 600 mm | 常开触点 (NO) | NPN, PNP | 红外线型, 红光 | 插接器 | M12x1 | ||
S-BOS 50K D立方体漫反射传感器,适用于不同类型的光线,最远探测距离达 60 米 |
方形 | 3500 mm | 常开触点 (NO), 常开触点/常闭触点(NO/NC) | PNP | 红光 | 插接器 | M12x1 | ||
S-BOS 5K D价格低廉、体积小的立方体漫反射传感器入门级产品 |
方形 | 300 mm | 常开触点/常闭触点(NO/NC) | NPN, PNP | 红光 | 电缆, 插接器 | M8x1 | PVC | |
S-BOS 64K D具有不同光类型和继电器的立方体光扫描仪 |
方形 | 2000 mm | 常开触点/常闭触点(NO/NC) | 继电器 | 红外线型 | 螺旋式端子位 | |||
S-BOS 6K D立方体漫射式传感器,带不同类型的光,最远传输距离达 18 米 |
方形 | 1500 mm | 常开触点/常闭触点(NO/NC) | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP | 红光, 蓝光 | 电缆, 插接器 | M8x1 | PVC | |
S-BOS Q08M D不同光源类型的方形漫反射传感器 |
方形 | 60 mm | 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO) | IO-Link, NPN, PNP | 红光 | 电缆, 电缆及插接器, 插接器 | M8x1 | PUR | |
S-BOS R01E D用于冲洗的不同光类型垂直漫射传感器 |
方形 | 100 mm | 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO) | IO-Link, NPN, PNP | 红光 | 电缆, 电缆及插接器 | M8x1 | PUR | |
S-BOS R020K D不同光源类型的高边漫反射传感器,最远传输距离达 3 米 |
方形 | 150 mm | 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO) | NPN, PNP | 红光 | 电缆, 电缆及插接器 | M8x1 | PVC | |
S-BOS R254 D用于冲洗的不同光类型的高边漫射传感器 |
方形 | 1000 mm | 常开触点/常闭触点(NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, 模拟,电流 | 红光 | 插接器 | M12x1 | ||
S-BOS R81K D用于孔式安装的不同光源类型的垂直漫反射传感器 |
方形 | 300 mm | 常开触点 (NO) | NPN, PNP | 红光 | 电缆, 插接器 | M12x1 | PVC | |
S-BOS R090K D不同光源类型的高边漫反射传感器,最远量程可达 20 米 |
方形 | 1000 mm | 常闭触点 (NC), 常开触点/常闭触点(NO/NC) | NPN, PNP | 红外线型, 红光 | 电缆, 插接器 | M8x1 | PVC | |
S-BOS 30M D直径为 M30 的圆柱形漫射传感器 |
Ø 36 mm, Ø 35 mm | 2000 mm | 常开触点/常闭触点(NO/NC) | NPN, PNP | 红外线型 | 插接器 | M12x1 | ||
S-BOS M12 D带 M12 螺纹和不同光源类型的圆柱形漫反射传感器 |
Ø 12 mm | 400 mm | 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO) | NPN, PNP | 红外线型, 红光 | 电缆, 插接器 | M12x1 | PVC | |
S-BOS M18 D圆柱型漫反射传感器,带 M18 螺纹,适用于不同光源类型 |
Ø 18 mm | 800 mm | 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO), 常开触点/常闭触点(NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP | 红外线型, 红光 | 电缆, 电缆及插接器, 插接器 | M12x1, Molex Mini-Fit 4.2 | PVC | |
S-BOS M8 D带 M8 螺纹和不同光类型的圆柱形漫反射传感器 |
Ø 8 mm | 60 mm | 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO) | IO-Link, NPN, PNP | 红光 | 电缆, 电缆及插接器, 插接器 | M8x1 | PUR |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。