Micromote - 光学传感器头的放大器
光电传感器
可用于:
19 版本
巴鲁夫的Micromote系统特别小,因此可以非常灵活地使用。它将一个外部评估单元(放大器)与特别小的光电传感器头结合起来。这使得它甚至适用于极其狭窄的空间和移动的机器元件。
特别之处
- 将外部评估单元(放大器)与特别小的光电传感器头相结合(链接到Micromote产品系列--光学传感器头)。
- 甚至适用于极其狭窄的空间和移动的机器元件
19 版本
订购代码 | 价格 | 尺寸 | 接口 | 开关频率 | 调节器 | 接口 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE011CBAE SA-OH-060-YI-S75G |
1505.18 CNY | 10 x 32.5 x 77.3 mm |
2x PNP/NPN/推拉式常开触点/常闭触点 (NO/NC) IO-Link 1.1 |
500 Hz | 通过I/O-Link编程 | 插接器,M8x1公头,4针 | |
BAE0119BAE SA-OH-059-YI-S75G |
2307.53 CNY | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
2x PNP/NPN/推拉式常开触点/常闭触点 (NO/NC) IO-Link 1.1 |
500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | 通过I/O-Link编程, 键 | 插接器,M8x1公头,4针 | |
BAE011FBAE SA-OH-059-YI-DP02 |
2307.53 CNY | 15 x 40.1 x 77.3 mm |
2x PNP/NPN/推拉式常开触点/常闭触点 (NO/NC) IO-Link 1.1 |
500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | 通过I/O-Link编程, 键 | 电缆,2 m,PUR | |
BAE011UBAE SA-OH-061-UA-S75G |
2307.53 CNY | 12 x 40.1 x 80.5 mm | 模拟,电压0~10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, 键 | 插接器,M8x1公头,4针 | |
BAE011WBAE SA-OH-061-UA-S75G-SA3 |
2307.53 CNY | 12 x 40.1 x 80.5 mm | 模拟,电压0~10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, 键 | 插接器,M8x1公头,4针 | |
BAE011YBAE SA-OH-061-UA-DP02 |
2307.53 CNY | 12 x 40.1 x 77.3 mm | 模拟,电压0~10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, 键 | 电缆,2 m,PUR | |
BAE0120BAE SA-OH-062-IC-S75G |
2307.53 CNY | 12 x 40.1 x 80.5 mm | 模拟,电流4~20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, 键 | 插接器,M8x1公头,4针 | |
BAE0121BAE SA-OH-062-IC-S75G-SA3 |
2307.53 CNY | 12 x 40.1 x 80.5 mm | 模拟,电流4~20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, 键 | 插接器,M8x1公头,4针 | |
BAE0122BAE SA-OH-062-IC-DP02 |
2307.53 CNY | 12 x 40.1 x 77.3 mm | 模拟,电流4~20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, 键 | 电缆,2 m,PUR | |
BAE0126BAE SA-OH-063-NP-DP02 |
1404.68 CNY | 13.5 x 32.9 x 67 mm | NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) | 500 Hz | 滑动开关,3位, 滑动开关,2位 (2x), 键 (2x) | 电缆,2 m,PVC |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。