超高频读/写头和天线 (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)
可用于:
15 版本
巴鲁夫UHF读/写头和天线可扩展,能够灵活地规划和实现识别任务,例如用在输送通道或门口时。可为不同的作用范围和应用提供各种不同的规格。作用范围取决于使用的读/写头或天线/数据载体的组合以及取决于处理单元的配置。
特点
- 可用于欧盟频率范围 (865 - 868 MHz) 和美国频率范围 (902 - 928 MHz) 的类型
- 凭借防护等级高达IP67的坚固外壳,能够可靠用于恶劣环境
- 直接在读/写头上显示状态,方便投入运行并且减少停机时间
- 通过读/写头的自动设置功能,可以在数秒钟内进行调试和完成配置
- 通过同轴电缆 (最长10 m) 或M12插塞式连接器连接,导线长度可达50 m
- 圆极化技术适用于在很大程度上可以无视位置进行探测的数据载体
- 读取作用范围高达6 m及以上
- 读/写头和天线可直接安装在金属上
- 可将最多四个读/写头连接到BIS V处理单元上
- 可将最多四根天线连接到BIS U-602x处理单元上
可用库存
15 版本
订购代码 | 价格 | 无线电许可证 | 尺寸 | 外壳材料 | 接口 | 环境温度 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00TYBIS U-301-C1-TNCB |
1787.7 CNY | 133 x 18.4 x 133 mm | PC | -30...70 °C | |||
BIS015YBIS VU-320-C1-S4 |
7032.38 CNY | 美国, 加拿大, 墨西哥 | 130 x 50.5 x 130 mm |
PC, 涂层 ABS, 锌, 压铸, (插头) |
RS485 | -20...55 °C | |
BIS015ZBIS VU-320-C0-S4 |
7813.73 CNY | 欧洲 | 130 x 50.5 x 130 mm |
PC, 涂层 ABS, 锌, 压铸, (插头) |
RS485 | -20...55 °C | |
BIS018ZBIS VU-320-C2-S4 |
8175.15 CNY | 中国 | 130 x 50.5 x 130 mm |
PC, 涂层 ABS, 锌, 压铸, (插头) |
RS485 | -20...55 °C | |
BIS0190BIS VU-320-C4-S4 |
7357.65 CNY | 韩国 | 130 x 50.5 x 130 mm |
PC, 涂层 ABS, 压铸, 锌, (插头) |
RS485 | -20...55 °C | |
BIS0191BIS VU-320-C5-S4 |
8175.15 CNY | 日本 | 130 x 50.5 x 130 mm |
PC, 涂层 ABS, 锌, 压铸, (插头) |
RS485 | -20...55 °C | |
BIS0192BIS VU-320-C7-S4 |
8175.15 CNY | 澳大利亚 | 130 x 50.5 x 130 mm |
PC, 涂层 ABS, 锌, 压铸, (插头) |
RS485 | -20...55 °C | |
BIS00P0BIS U-301-C0-TNCB |
1787.7 CNY | 133 x 18.4 x 133 mm | PC | -30...70 °C | |||
BIS01AYBIS U-303-C1-TNCB |
2028.45 CNY | 300 x 49 x 300 mm | 铝, 天线罩:共混聚合物 | -20...55 °C | |||
BIS01AZBIS VU-320-C6-S4 |
7813.73 CNY | 泰国 | 130 x 50.5 x 130 mm |
PC, 涂层 ABS, 锌, 压铸, (插头) |
RS485 | -20...55 °C |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。