符合DIN标准的控制柜电源
安装在控制柜中的可靠电源
可用于:
8 版本
为不同的应用提供不同级别的电源。可输出电源诊断信息,从而并入设备诊断信息里。它们的电压为 24 V,包括诊断输出,可集成到机器诊断系统中,并通过了全球认证。
特点
- 单相或三相
- 75-960 W,并联达2.8 kW
- 可调节的输出电压
- 就绪与警报LED和就绪与警报输出端 (数字式)
- 并联和串联运行以便灵活地与应用相匹配 (与型号有关)
- 输出电压的余波特别低
- 拥有远期特性或发生短路时的短暂停顿模式
- 金属壳体或金属/塑料外壳
8 版本
订购代码 | 价格 | 紧固 | 输出额定电流 | 输出额定电压DC | 防护等级 | 接口 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE0114BAE PS-XA-1W-24-200-019 |
2216.63 CNY | 帽式导轨安装 | 20 A | 24 V | IP20 | 端子, 0.25 mm²...4 mm² | |
BAE0118BAE PS-XA-3Y-24-400-023 |
3579.38 CNY | 帽式导轨安装 | 40 A | 24 V | IP20 | 端子,0.25 mm²~4 mm²;0.5 mm²~10 mm² | |
BAE0113BAE PS-XA-1W-24-100-018 |
1431.75 CNY | 帽式导轨安装 | 10 A | 24 V | IP20 | 端子, 0.25 mm²...4 mm² | |
BAE0111BAE PS-XA-1W-24-025-016 |
655.5 CNY | 帽式导轨安装 | 3.12 A | 24 V | IP20 | 端子, 0.25 mm²~2.5 mm² | |
BAE0112BAE PS-XA-1W-24-050-017 |
931.5 CNY | 帽式导轨安装 | 5 A | 24 V | IP20 | 端子, 0.25 mm²...4 mm² | |
BAE0115BAE PS-XA-3Y-24-050-020 |
1224.75 CNY | 帽式导轨安装 | 5 A | 24 V | IP20 | 端子,0.25 mm²~4 mm²;0.5 mm²~10 mm² | |
BAE0116BAE PS-XA-3Y-24-100-021 |
1794 CNY | 帽式导轨安装 | 10 A | 24 V | IP20 | 端子, 0.25 mm²...4 mm² | |
BAE0117BAE PS-XA-3Y-24-200-022 |
2509.88 CNY | 帽式导轨安装 | 20 A | 24 V | IP20 | 端子, 0.25 mm²...4 mm² |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。