带有特殊属性的电容式传感器
电容式传感器
可用于:
4 系列
您的要求决定着巴鲁夫的产品种类。正因为如此,我们的产品同样包含专为满足高压或高温等技术要求而设计的电容式传感器。作为自粘型号,它们能特别方便、灵活地贴合所要固定的表面。凭借不锈钢、塑料或 PTFE 等外壳材料,它们能够完美应对严苛环境的考验。此外它们的工作电压范围很广,同时可提供特别紧凑的结构形式。针对温度极高或空间很小的使用环境,我们甚至可为您提供采用远程电子装置的传感器头。由此就算在极难够到的位置,它们也很容易安装和调节。由于可提供配备开关量输出、模拟量输出或IO-Link接口的放大器,所以我们的传感器可帮助您解决多种多样的应用难题。视所选的输出端而定,您可对极限填充位进行探测或者对填充位进行持续不断的探测。
特点
- 采用不锈钢、塑料或PTFE外壳的电容式传感器
- 最高耐受250 °C高温,180 °C环境下可承受6 bar压力,最高耐受150 bar压力
- 可提供传感器头搭配单独的放大器使用,支持IO-Link
- 自粘型号,固定方便灵活
4 系列
系列 | 连接方式 | 外壳材料,初级 | 作用范围,最大 | 导线长度L | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
S-BCS A H用于外部信号放大器的粘性传感器 |
电缆及插接器 | PET | 0.3 m | ||
S-BCS D H用于外部信号放大器的易于安装的圆盘设计 |
电缆及插接器 | 不锈钢 (1.4301) | 15 mm | 2 m | |
S-BCS M H公制紧凑型,用于外部信号放大器 |
电缆及插接器, 插接器 | 不锈钢 (1.4301), PTFE | 8 mm | 2 m | |
S-BCS S用于检测导电介质的液位(智能液位技术) |
电缆, 电缆及插接器, 夹头连接, 插接器 | 不锈钢 (1.4404), 不锈钢 (1.4301), 不锈钢 (1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。