光带和光栅
光电传感器
可用于:
1 系列
我们的多功能高分辨率光带和光栅适用于广泛的应用领域。光带可在一台设备上完成多达三种不同的平行测量任务,例如识别部件、确定位置和计数物体,而光栅则适用于大面积扫描。可以对部件进行计数、记录堆垛高度(如纸张)或测量托盘高度。
特点
- 坚固的金属外壳,可实现稳定安装和精确对准
- 也适用于大型物体
- 提供多种信号输出
- 可快速使用
- 无需控制器、电脑或软件等额外配件
物体识别产品指南
告诉我们您的要求,我们会提供选型指导!
1 系列
系列 | 有效长度AL 1 | 光线类型 | 接口 | 最小零件,典型 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
S-BL G光栅 |
100 mm, 150 mm, 16 mm, 300 mm, 32 mm, 50 mm, 72 mm | 红外线型, 红光 | IO-Link, 模拟,电压, PNP/NPN, 模拟,电压/模拟,电流, PNP | 线材Ø 0.5 mm,在R0 ≤ 1m的条件下, 线材Ø 0.3 mm,在R0 ≤ 0.25m的条件下, 5.0,当t为0.5 x Sn时,R0 = 2.1 m, 7.0,当t为0.5 x Sn时,R0 = 2.1 m, 线材Ø 0.4 mm,在R0 ≤ 0.25m的条件下, 线材Ø 0.7 mm,在R0 ≤ 1m的条件下, 线材Ø 1.0 mm,在R0 ≤ 2m的条件下 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。