通用型IO-Link接口
I/O模块
可用于:
4 版本
通过我们的通用型IO-Link接口,所有设备都可为IO-Link提供最多16个输入/输出端。利用IO-Link连接,可以按照过程要求,将泵、信号灯、操作控制台、阀岛、开关单元、转换单元等设备与控制界面相连。
该模块可利用标准传感器导线和一根空闲的电缆提供快速的IO-Link接口。这样就能在控制系统环境中最多集成16个输入/输出端。
特点
- 配备紧凑的适配器外壳,可通过IO-Link直接连接不同设备
- 通用,不受现场总线影响
- 依靠普通的传感器电缆连接控制界面
- 可提供带8个或16个输入/输出信号的型号
- 避免复杂的多重接线过程
- 采用简洁的接线方案,节省空间、时间和金钱
可用库存
4 版本
订购代码 | 价格 | 接口 | 模拟输入端 | 输出电流,最大 | 输出端,数量 | 输入端,数量 | 外壳材料 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI005MBNI IOL-771-000-K027 |
1107.45 CNY | IO-Link 1.1 | 16 | 16 | PA | |||
BNI00CABNI IOL-771-002-K027-003 |
1251.53 CNY | IO-Link 1.1 | 16 | 16 | PA | |||
BNI005NBNI IOL-772-000-K027 |
984.15 CNY | IO-Link 1.1 | 8 | 8 | PA | |||
BNI00CCBNI IOL-772-002-K027-003 |
1146.3 CNY | IO-Link 1.1 | 8 | 8 | PA |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。