Micromote - 光学传感器头
光电传感器
可用于:
3 系列
Micromote传感器的模块化系统与创新的传感器元件可满足您的个性化需求。各种外壳设计和灵活的传感器电缆确保了特别高的设计自由度和与您机器的无缝集成。精确的光电元件确保了每个应用中的高加工精度。Micromote系统BOH由一个外部评估单元(放大器)和特别小的光电传感器头组成。
特别之处
- 具有最高精度的传感器头的大量选择:微点、纳米点、激光、红外、经典红光LED
- 用于模拟、数字、动态的放大器(链接到Micromote产品系列--用于光学传感器头的放大器),显示设定值和实际值
- 卓越的技术特点
- 在抓取器中的最佳使用
3 系列
系列 | 功能原理,光学 | 光线类型 | 作用范围,最大 | 结构 | 直径 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
S-BOH A具有不同信号传输选项和光类型的光带 |
对射型传感器, 槽型光电式传感器 | 红外线型, 红光 | 500 mm | 方形 | ||
S-BOH D具有不同信号传输选项和光类型的光扫描仪 |
漫反射型传感器 | 红外线型, 红光 | 100 mm | Ø 9.5 mm, 方形, Ø 14 mm, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm | 14 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 9.5 mm | |
S-BOH T具有不同信号传输选项和光类型的穿透式传感器 |
对射型传感器, 槽型光电式传感器 | Near-infrared, 红外线型, 红光 | 4000 mm | Ø 2.3 mm, 方形, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm | 2 mm, 2.3 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。