T型连接器
不带导线的连接器保证可靠连接
可用于:
17 版本
巴鲁夫为您提供品种齐全的T形件,确保您可靠地收集、连接和分配两种信号。我们的解决方案具有结构小巧、狭长、紧凑的特点,并可提供不同的结构形式。
品种齐全的巴鲁夫产品系列包括带M8、M12和7/8“接口的T形件,适用于3针、4针和5针电缆。同时,不同保护电路和不带、带一个或带两个固定孔的类型为您确保最大的灵活性。
特点
- 耐用且达到工业等级
- 抗冲击、耐振动
- 防护等级IP67,可选IP68
- 高品质材料
- 明亮的LED指示灯
- 可灵活使用 – 不同的电路,不带、带一个或带两个固定孔的类型
可用库存
17 版本
订购代码 | 价格 | 接口1 | 接口2 | 接口3 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
BCC089PBCC M415-M415-M415-U0003-000 |
145.43 CNY | M12x1-插头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 4-针, A-编码 | M12x1-插口, 4-针, A-编码 | |
BCC0AEZBCC M415-M415-M415-U0025-000 |
145.43 CNY | M12x1-插头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 5-针, A-编码 | |
BCC0AA7BCC A315-A315-A315-T0023-000 |
601.88 CNY | 7/8"-16 UN-插口, 5-针 | 7/8"-16 UN-插口, 5-针 | 7/8"-16 UN-插头, 5-针 | |
BCC09MUBCC M415-M415-M415-U0016-000 |
145.43 CNY | M12x1-插头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 5-针, A-编码 | |
BCC0AA5BCC A313-A313-A313-T0021-000 |
526.65 CNY | 7/8"-16 UN-插口, 3-针 | 7/8"-16 UN-插口, 3-针 | 7/8"-16 UN-插头, 3-针 | |
BCC0F58BCC M415-M415-M415-U0053-000 |
235.73 CNY | M12x1-插头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 5-针, A-编码 | |
BCC0F5ABCC M314-M313-M313-U0055-000 |
235.73 CNY | M8x1-插头, 4-针, A-编码 | M8x1-插口, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 3-针, A-编码 | |
BCC0F5CBCC M314-M313-M313-U0056-000 |
230.7 CNY | M8x1-插头, 4-针, A-编码 | M8x1-插口, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 3-针, A-编码 | |
BCC0F9EBCC M415-M415-M415-U0057-000 |
260.85 CNY | M12x1-插头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 4-针, A-编码 | M12x1-插口, 4-针, A-编码 | |
BCC09JCBCC M415-M313-M313-U0014-000 |
151.43 CNY | M12x1-插头, 4-针, A-编码 | M8x1-插口, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 3-针, A-编码 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。