超高频数据载体 (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)
可用于:
24 版本
数据载体或标签标记待识别目标,并为其添加附加信息,可对其进行读写并通过设置密码进行保护。它们储存产品、过程和质量数据,通过这种方式提供关于整个产品寿命周期的可靠信息。
巴鲁夫先进UHF数据载体符合最高的工业要求:它们能耐受高温、潮湿、化学物质,即使在金属环境中也能可靠探测到。
不同于条形码,RFID标签在超出视野范围的情况下也能读取,因此对污染不敏感。被动式数据载体所需的能量可通过读/写磁头以感应方式耦合或从天线发射的电磁波中获得。
特点
- 丰富多样的产品组合,具有不同的规格、尺寸和使用范围
- 所有数据载体都有唯一且不可更改的识别号 (TID) 以及可个性化编程的EPC (Electronic Product Code,产品电子代码)
- 符合全球标准ISO 18000-6C或EPC Gen2 Class1
- 可自由写入的附加用户存储区达112字节
- 有些数据载体类型具有额外密码保护功能
- 安装方式:粘附、浇注或拧紧
- 可提供直接安装到金属上的类型
- 可为一次性使用提供非常物超所值的自粘式“智能标签”,以保留在产品上
- 通过选择合适的数据载体实现各种各样的工业要求
- 与读取系统形成最佳协调
- 借助低成本标签实现批量应用
- 专门用于汽车工业的无硅酮数据载体
- 耐高温达220 °C的特种标签
- 也能提供客户专用的定制类型
24 版本
订购代码 | 价格 | 尺寸 | EPC存储器,读/书 | 外壳材料 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
BIS00NLBIS U-100-01/CA |
32.63 CNY | 37.2 x 7 x 127 mm | 96 Bit | PA 12, GF30 | |
BIS00RCBIS U-100-02/CA |
32.63 CNY | 37.2 x 7 x 127 mm | 96 Bit | PA 12, GF30 | |
BIS00WCBIS U-102-05/CA-HT |
499.43 CNY | 52 x 11.5 x 128 mm | 240 Bit | PPS | |
BIS00WFBIS U-101-04/CA-HT |
433.2 CNY | 51.5 x 6.4 x 51.5 mm | 240 Bit | PPS | |
BIS013PBIS U-142-06/CA-M8-GY |
207.9 CNY | Ø 22 x 26 mm | 96 Bit | 钢, 数据载体:PA 12-GF30,灰色, 涂层 | |
BIS013RBIS U-142-07/CA-M8-GY |
230.7 CNY | Ø 22 x 26 mm | 96 Bit | 钢, 数据载体:PA 12-GF30,灰色, 涂层 | |
BIS0163BIS U-150-N4/CAA |
1.5 CNY | 20 x 44.45 mm | 128 Bit | 纸 | |
BIS0164BIS U-151-M2/CAA |
2.33 CNY | 54 x 34 mm | 128 Bit | 纸 | |
BIS0168BIS U-155-M2/CAA |
2.33 CNY | 27 x 97 mm | 128 Bit | 纸 | |
BIS016HBIS U-159-M2/CAA |
18.75 CNY | 23 x 1 x 100 mm | 496 Bit | PET |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。