用于移动式液压系统的磁致伸缩位置测量系统
磁致伸缩传感器
可用于:
3 版本
移动液压的位置测量系统最重要的应用是在移动机械的升降技术中用于位置反馈的液压缸。由于其紧凑的设计,传感器完全安装在液压缸的压力区域,并具有与液压缸本身相同的耐压性。
特别之处
- 高分辨率
- 测量长度可达2540毫米
- 可编程输出信号 - 反转、配置和记录测量范围
- 无磨损,因为非接触--无停机时间,使用寿命长
- 多种接口 - 模拟和数字
- 简单的气缸集成 - 紧凑型设计
3 版本
订购代码 | 接口 | 测量长度 | 机械规格 | 环境温度 | 线性偏差 | 应用 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL6 -E- Series - DigitalBTL6 -E- Series - Digital |
数字脉冲 | 50...2540 mm | 48h7配合固定件 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) | 完全内置于液压油缸内 | |
BTL6 -E- Series - Analog VoltageBTL6 -E- Series - Analog Voltage |
模拟,电压 | 50...2540 mm | 48h7配合固定件 | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) |
完全内置于液压油缸内 | |
BTL6 -E- Series - Analog CurrentBTL6 -E- Series - Analog Current |
模拟,电流 | 50...2540 mm | 48h7配合固定件 | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) |
完全内置于液压油缸内 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。