可更换活塞单元的机械式组合限位开关
凸轮开关
可用于:
25 版本
可更换活塞单元的机械式组合限位开关既满足标准应用,也可为满足更高的要求而配备安全开关点。采用这种型号时,无需在更换单个活塞的过程中拆卸整个开关。只需松开两个螺栓便能够将活塞单元拆除。这样既节省时间又降低成本。
特点
- 可更换单元的安装简单,所以停机时间短
- 快速更换个别活塞或直接在机器上更换整个单元
- 维修成本低
- 不会发生布线错误
- 视型号系列而定最多拥有六个开关点位
- 两个型号系列
25 版本
订购代码 | 价格 | 开关位置,数量 | 挺杆形状 | 规格 | 连接方式 | 开关位置距离 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS019UBNS 829-D06-D12-100-10 |
4945.65 CNY | 6 | 第1-6开关位置:顶部 | 突动触点 | 螺旋式端子 | 12 mm | |
BNS018KBNS 823-D03-D12-100-10-02-FD |
3811.8 CNY | 3 | 第1-3开关位置:顶部 | 安全性DIN EN 60204-1 | 螺旋式端子 | ||
BNS018RBNS 823-D04-R12-100-22-04 |
4724.7 CNY | 4 | 第1-4开关位置:滚子 | 安全性DIN EN 60204-1 | 螺旋式端子 | ||
BNS018TBNS 829-D02-D12-100-10-FD |
1995.98 CNY | 2 | 第1-2开关位置:顶部 | 突动触点 | 螺旋式端子 | 12 mm | |
BNS0190BNS 829-D02-R12-100-10-FE |
1995.98 CNY | 2 | 第1-2开关位置:滚子 | 突动触点 | 螺旋式端子 | 12 mm | |
BNS0192BNS 829-D03-D12-100-10 |
2527.65 CNY | 3 | 第1-3开关位置:顶部 | 突动触点 | 螺旋式端子 | ||
BNS0194BNS 829-D03-D12-100-10-FD-S90L |
5115.9 CNY | 3 | 第1-3开关位置:顶部 | 突动触点 | 插接器 | ||
BNS0198BNS 829-D03-R12-100-10-FE |
2909.85 CNY | 3 | 第1-3开关位置:滚子 | 突动触点 | 螺旋式端子 | 12 mm | |
BNS0199BNS 829-D04-D12-100-10 |
3290.18 CNY | 4 | 第1-4开关位置:顶部 | 突动触点 | 螺旋式端子 | 12 mm | |
BNS019ABNS 829-D04-D12-100-10-FD |
3811.8 CNY | 4 | 第1-4开关位置:顶部 | 突动触点 | 螺旋式端子 | 12 mm |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。