可用库存
12 版本
订购代码 | 价格 | 外壳材料 | 长度 | 尺寸 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
BAE00ZNBAE LX-XA-BW0560A-S4 |
4183.13 CNY |
铝, 阳极化 硼硅酸盐玻璃 |
600 mm | Ø 45 x 600 mm | |
BAE00Y4BAE LX-XA-BW0530-S4 |
3191.25 CNY |
铝, 阳极化 PMMA |
610 mm | Ø 20 x 610 mm | |
BAE00Y5BAE LX-XA-BW0710-S4 |
3967.5 CNY |
铝, 阳极化 PMMA |
790 mm | Ø 20 x 790 mm | |
BAE00Y6BAE LX-XA-BW1016-S4 |
4226.25 CNY |
铝, 阳极化 PMMA |
1096 mm | Ø 20 x 1096 mm | |
BAE00ZMBAE LX-XA-BW0380A-S4 |
2846.25 CNY |
铝, 阳极化 硼硅酸盐玻璃 |
420 mm | Ø 45 x 420 mm | |
BAE00ZPBAE LX-XA-BW0760A-S4 |
4528.13 CNY |
铝, 阳极化 硼硅酸盐玻璃 |
800 mm | Ø 45 x 800 mm | |
BAE00ZRBAE LX-XA-BW0960A-S4 |
4830 CNY |
铝, 阳极化 硼硅酸盐玻璃 |
1000 mm | Ø 45 x 1000 mm | |
BAE00ZTBAE LX-XA-BW1160A-S4 |
5261.25 CNY |
铝, 阳极化 硼硅酸盐玻璃 |
1200 mm | Ø 45 x 1200 mm | |
BAE011EBAE LX-XA-BW0170A-S4 |
2415 CNY |
铝, 阳极化 硼硅酸盐玻璃 |
210 mm | Ø 45 x 210 mm | |
BAE012CBAE LX-XA-BW0170B-S4 |
1681.88 CNY |
铝, 阳极化,自然色 Acryl glass |
250 mm | Ø 20 x 250 mm |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。