电感式位置传感器
感应式传感器
可用于:
4 系列
我们的电感式位置传感器在狭小的安装条件下也能给人留下深刻印象:电感式位置传感器可完美集成,具有最高精度,可对金属物体进行非接触式位置测量,因此无磨损。它们通过一个简单的目标可靠地检测线性测量路径。机器的一个简单部件,如旋转盘,就可以作为目标。根据型号的不同,测量值可通过 IO-Link 或模拟输出信号输出。
传感器的主要应用领域是监控驱动主轴和夹紧装置。电感式位置传感器可确保夹紧过程无误。此外,该定位系统还可用于机械工程中许多其他线性运动应用,例如检测冲孔深度、夹具位置、辊子位置、阀门位置等。高重复精度确保了最佳的加工质量。
特点
- 测量范围从 0...133 毫米可调
- 无需机械调整
- 无磨损,非接触式
- 重复精度高,定位精确
- 模拟和数字接口
4 系列
系列 | 作用范围/测量范围 | 接口 | 连接方式 | 行动 |
---|---|---|---|---|
S-BIP A通过模拟输出信号传输信号 1...10 V(易于操作) |
40 mm | 模拟,电压 | 电缆, 电缆及插接器, 插接器 | |
S-BIP C通过模拟输出信号传输信号 4...20 mA(高电磁兼容性) |
40 mm | 模拟,电流 | 电缆, 插接器 | |
S-BIP E通过模拟输出信号 1...10 V / 4...20 mA 进行信号传输 |
133 mm | 模拟,电压, 模拟,电流 | 插接器 | |
S-BIP L通过 IO-Link 进行信号传输 |
133 mm | IO-Link | 电缆, 电缆及插接器, 插接器 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。