低频数据载体 (125 kHz)
LF (125 kHz)
可用于:
17 版本
低频数据载体伴随工件通过整个生产过程。如果您在实现自己的应用时需要大量标签,巴鲁夫的数据载体 (RFID BIS L) 是一种物超所值且可靠的选择。其中某些为只读功能,因而排除了被擅动的可能性,确保了较高的数据安全性。
特点
- 不同大小的圆形数据载体:Ø 12.4 mm、Ø 20 mm、Ø 30 mm、Ø 50 mm
- 耐化学腐蚀的玻璃数据载体13 × 3 mm
- 只读数据载体 (3或5字节) 或可读/写数据载体 (192字节)
- 安装方式:粘附或拧紧
- 可提供两种只读数据载体类型:具有固定的一次5字节的“Unique ID”,或具有按客户规定的3字节个性化数据编程
17 版本
订购代码 | 价格 | 尺寸 | UID序列号,只读 | 存储器类型 | Communication | 用户数据,读/书 | 环境温度 | 存储温度 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS0034BIS L-100-05/L |
82.88 CNY | Ø 20 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS003EBIS L-103-05/L |
87.6 CNY | Ø 12.4 x 2 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | ||
BIS0033BIS L-100-01/L |
82.88 CNY | Ø 20 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS0036BIS L-101-01/L |
87.6 CNY | Ø 30 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS0037BIS L-101-05/L |
87.6 CNY | Ø 30 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS0038BIS L-101-05/L-RO |
209.1 CNY | Ø 30 x 1.6 mm | 5 Byte | EEPROM | Read Only | -25...85 °C | -40...95 °C | ||
BIS0039BIS L-102-01/L |
94.2 CNY | Ø 50 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS003ABIS L-102-05/L |
94.2 CNY | Ø 50 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS003CBIS L-102-05/L-RO |
219.53 CNY | Ø 50 x 1.6 mm | 5 Byte | EEPROM | Read Only | -25...85 °C | -40...95 °C | ||
BIS003FBIS L-103-05/L-RO |
209.1 CNY | Ø 12.4 x 2 mm | 5 Byte | EEPROM | Read Only | -25...85 °C |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。