支持全天候在线订购
您的客户门户网站,为您提供订单跟踪,发票下载和报价
在购买前使用软件进行测试
登录您的账户,查询专属价格。
如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。
我们的 RFID 系统用于实现所有生产步骤的透明化和可追溯性,因此是实现现代化生产要求和随时监控所有数据的关键组成部分。
更快、更灵活、更高效、适应性更强的生产需要从传感器到互联网的无缝通信。这就需要能够提供这些信息的组件。与此同时,还需要一种基础设施来传输各级数据。
请查看我们的热点新闻,获取关于公司的最新消息。您可在此下载新闻稿、找到编辑人员的联系方式。
巴鲁夫持续推进公司内部的数字化转型:自今年起,一款基于人工智能的聊天机器人以及一款人工智能支持的软件开发助理会为员工的日常工作提供支持。
28.02.2024
巴鲁夫于1983年生产出第一套BIS工业RFID系统。我们正在庆祝这一成功。生日快乐
14.12.2023
30.10.2023
集中知识,汇聚一堂:Matrix Vision 和巴鲁夫在图像处理领域强强联合,进一步扩大了服务范围。奥本韦勒分部将继续保留。
19.09.2023
IO-Link技术入门款
03.08.2023
巴鲁夫进一步扩大在中国的产能
07.07.2023
极速、紧凑和精确
10.01.2023
巴鲁夫实现了创纪录的销售
07.04.2022
一个世纪的创新
12.04.2021
巴鲁夫家族通过整合两家公司发展并进一步扩大了其数字化专长
14.09.2017
我们的工程师正在努力解决这个问题。同时,你可以尝试以下行动。