包装、食品、饮料、药品和化妆品
灌装和包装的整体解决方案
包装、食品、饮料、制药和化妆品行业对技术和环境有着极高的要求。实现经济又高效的生产流程正需要灵活的自动化解决方案。我们的传感器将会是您的理想之选 - 巴鲁夫产品确保了高循环率、快速流程和所有使用环境下的绝对可靠性。
巴鲁夫应对这些行业的应用游刃有余。我们的产品能够轻松适应严苛的环境,满足最严格的卫生要求,实现最低的加工误差,可助您实现生产的模块化,提高灵活性、安全性和透明度。从产品交付到包装完成的最终成品:您能够在整个过程中实现最大的系统可用性和最高效率。
包装行业:码垛机和卸垛机
量身定制,可满足最小批量的高效生产
无论是大批量生产还是批处理量低达1个的小批量生产,都对包装机器的准确性和灵活性都有着极高的要求。
我们为您提供专业的支持。无论是利用追踪功能实现可靠的物料流动,还是正确处理不同的包装或包装材料,巴鲁夫传感器和系统解决方案都能助您实现所期望的灵活性和速度。
堆垛和卸垛包装盒及包装箱需要绝对的准确度及高度的灵活性,能够同时处理的数量也应尽可能大。无论是物料流的可靠追溯,不同包装的正确处理,亦或是包装材料的处置,凭借巴鲁夫的专业支持,助您确保包装过程顺利进行。
包装行业: 枕袋和纸板包装机
量身定制,可满足最小批量的高效生产
无论是大批量生产还是批处理量低达1个的小批量生产都对包装机器的准确性和灵活性都有着极高的要求。
我们为您提供专业的支持。无论是利用追踪功能实现可靠的物料流动,还是正确处理不同的包装或包装材料,巴鲁夫传感器和系统解决方案都能助您实现所期望的灵活性和速度。
枕袋和纸板包装机要处理大量不同的产品,因而需要最大的灵活性。这类机器能生产各种不同形状的枕袋及包装,因为只有不断更新的包装才能抓住消费者的眼球。因此,同一款包装的生产量变得越来越少,随之而来的是频繁的快速更换。使用巴鲁夫产品便能实现大灵活度和更高速度。
食品工业: 肉类加工
高标准的卫生要求
食品工业中实行着最严格的卫生及质量要求。只有在设计和制造设备时遵守这些高标准,才能保障最终成品的高质量。巴鲁夫能为卫生领域提供品种多样的传感器和系统解决方案,即使在严苛的应用环境下也能保证最高的可靠性和灵活性。
在肉类加工中,卫生也是重中之重。只有当设计生产设备时严格依照卫生标准,才能保障最终成品的高质量。我们为您提供适用于卫生领域的品种齐全的传感器,即使在严苛的应用环境下也能保证最高的可靠性和灵活性。
食品工业: 乳品
高标准的卫生要求
食品工业中实行着最严格的卫生及质量要求。只有在设计和制造设备时遵守这些高标准,才能保障最终成品的高质量。巴鲁夫能为卫生领域提供品种多样的传感器和系统解决方案,即使在严苛的应用环境下也能确保最高的可靠性和灵活性。
乳制品行业受制于最严苛的卫生及质量要求。这也是为什么具有模块化生产线的实时透明生产过程是高效生产必不可少的。只有这样才能确保可追溯性和灵活性。我们品种多样的产品系列能够优化配置您的设备和机器,以满足客户的要求。
制药行业: 灵活且可靠地完成各种包装任务
药品行业要求生产机械可靠性高、密封性强、测量偏差小,同时需要传感器能灵活集成入系统中。要满足这些要求就必须克服众多艰难的任务:从定位到送料,从接缝到标记,再到液体或固体物料的密封。此外,传感器还必须能够处理各种包装,例如针剂、瓶装、罐装或泡罩包装,并同时保障稳定的质量。
饮料工业: 适用于高周转率,及快速、高效的灌装过程
灌装工厂以其高技术要求和充满挑战的环境状况而著称。应对这种状况,巴鲁夫的传感器将会是您的理想之选。巴鲁夫传感器可确保饮料的无菌灌装,瓶装被妥善密封并贴上正确的标签。巴鲁夫元器件可实现高周转率,以及快速高效的灌装过程。
高压冲洗和清洁: 卫生型且防护等级达IP69K的高质量传感器,适用于所有冲洗应用。
无论是食品饮料、药品还是化妆品的运送、生产、加工或包装,所采用机器设备的易于清洗和一尘不染都是生产的基础。这就意味着所安装的传感器需要具备直冲式设计,以便能承受例如在注塑环境中的频繁且高强度的清洗消毒过程。
不仅如此,如果传感器与敏感或易腐烂的食品直接接触,它们必须具备食品级的卫生设计。如此才不会影响食品的味道或保质期,并防止食品受到污染。
这些对卫生要求极高的生产领域需要能抵制细菌和其它有害微生物的主控系统。只有在设计机器时将卫生设计考虑在内,才能确保最终成品的理想品质。巴鲁夫的IP69K传感器具有"Washdown plus"特性,在极端的使用条件下,密封性强,可靠性高,符合Ecolab要求。它们能抵抗清洁剂和腐蚀性介质,并能有效防水,且至少能够承受1000次的清洗,远远超过IP69K的要求。
我们的解决方案
无论是直接接触食品还是在非食物区进行高压冲洗,不同使用场景下,机器内的零部件必须满足不同的需求。我们能根据您的需求为您提供最佳解决方案:从IP69K的传感器到正确的电缆,都能抵抗清洗剂和腐蚀性介质,即使在严苛的生产环境下也极度可靠。此外,我们的产品通过了EHEDG, FDA和3-A等食品安全认证。卫生型设计和高质量工艺一直是我们关注的两大重点。
电容式料位传感器具有泡沫和残留物补偿功能,可选IO-Link版本
磁致伸缩位移传感器用于料位检测,具有坚固的不锈钢外壳,尤其适合极端环境下的长期使用
光电槽形开关适合液体探测,实现快速、可靠的检测而无需调节
系统中的I/O模块适合可靠且无差错的信号传输
Downloads
-
行业手册 灌装和包装行业
-
Products for packaging, food and beverage for food safety
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage