25.07.2022
新一代紧凑型外置、内置式位移测量系统
用于非接触式位移测量的紧凑型磁致伸缩传感器
针对一些在狭小空间内对于位置测量精度有着极高要求的应用场景,巴鲁夫可为您提供新一代具有模拟量和 IO-Link 接口的杆式磁致伸缩位移传感器,通过 IO-Link 接口记录温度、湿度、使用寿命等数据,而这些数据可以被应用于智能化状态监测和预测性维护中。
在狭小的空间内,迷你杆式磁致伸缩位移传感器可发挥强大的优势
极其节省空间的磁致伸缩位移传感器采用了新的迷你杆式设计,特别适合用于位置反馈的液压缸、成型和轧制设备,或用于升降机技术。此外,它们还可用于注塑机和监测风力涡轮机中转子叶片的倾斜角度。另一方面,非接触和无磨损的测量技术保证了较长的使用寿命,并减少了停机时间。
迷你杆式磁致伸缩位移传感器有三种类型可供选择,因此您可以找到最适合自己应用的产品。现在就亲自看看,为您的应用配置最理想的位移测量系统吧!
BTL B1 - Rod BN/ZN - Analog | BTL C1 - Rod BN/ZN - Analog | BTL C1 - Rod BN/ZN - IO-Link | |
接口 | 模拟量(1个输出) | 模拟量(2个输出) | IO-Link |
环境温度 | -40...75 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
线性范围 | nnnn = 0050...0500: ± 200 µm | nnnn = 0050...0500: ± 60 µm | nnnn = 0050...0500: ± 50 µm |
可靠地测量可移动机器零件的位置
外置式位移测量系统也因其紧凑的设计而令人印象深刻。节省空间的外壳设计使得位移测量很容易集成到移动的机器部件上,比如,这使得它们非常适合用于控制成型技术领域的液压机。
磁致伸缩位移测量系统在外形设计上也有广泛的选择,也可以单独配置。现在就为您的应用找到合适的解决方案。
BTL C1 - Profile PF - Analog | BTL C1 - Profile PF - IO-Link | BTL B1 - Profile PA - Analog | BTL C1 - Profile PA - Analog | BTL C1 - Profile PA - IO-Link | |
外型 | 平坦 | 平坦 | 圆型 | 圆型 | 圆型 |
接口 | 模拟量(2个输出) | IO-Link | 模拟量(1个输出) | 模拟量(2个输出) | IO-Link |
环境温度 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...75 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
线性范围 | nnnn = 0050...0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS | ± 50 µm nnnn = 0050...0500: ± 50 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS | nnnn = 0050...0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS | nnnn = 0050...0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS | ± 50 µm nnnn = 0050...0500: ± 50 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
特点
- 支持模拟量和 IO-Link 接口
- 通过 IO-Link 实现简单参数化设置
- 拥有 IO-Link 功能的设备可持续进行温度、湿度、使用寿命等各类状态的监测
- 同时测量多个位置和速度信息
- 由于采用了密封的 IP67 铝制外壳,是恶劣工业环境的理想选择
- 用于工业液压的杆式磁致伸缩线性位移传感器
- 外置式磁致伸缩线性位移传感器