参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于安全应用的IO-Link传感器/执行器集线器(安全系列)
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
总电流US,传感器
4.0 A
总电流UA,执行器
9.0 A
数字输出端
16x PNP
接口
IO-Link 1.0
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-256-S01-Z013 | BNI IOL-302-000-Z013 | |
|
2,654.32 CNY
挂牌价
|
2,451.20 CNY
挂牌价
|
|
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
- |
|---|---|---|
| 总电流US,传感器 | 4.0 A | 9.0 A |
| 总电流UA,执行器 | 9.0 A | 9.0 A |
| 数字输出端 | 16x PNP | 16x PNP |
| 接口 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| 接口插槽 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 |
| 尺寸 | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm |
| 环境温度 | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | - |
| 外壳材料 | 压铸锌, 镀镍 | 压铸锌, 镀镍 |
| 工作电压Ub | - | 18~30.2 VDC |
| 接口 (COM 1) | - | M12x1-插头, 4-针, A-编码 |
| 接口 (电源输入) | - | 7/8"-插头, 5-针 |
| 数字输入端 | - | 16x PNP,2型 |
| 可配置输入/输出端 | - | 是 |
| 开关电流 | - | 16x 2 A |
| 防护等级 | - | IP67, 已拧紧螺栓的状态 |
| 传输率 | - | COM2 (38.4 kBaud) |
| 过程数据周期,最小 | - | 12 ms |
| 过程数据输入 | - | 2 Byte |
| 过程数据输出 | - | 2 Byte |
仅支持 CAD 模型下载