无线监控高架输送带
高效率和紧密计时的过程是实现高产出量的重要前提条件。这方面的一个例子是自动高架输送机,它可以尽可能平稳和无损坏地运输车体或其他部件。必须及早发现轨道上的不规则震动或高架臂上的磨损迹象,以防止出现废品。
解决这个问题的办法就是使用便携式监测系统。它可以使用电池供电,永久监测每个单独的高架输送机的振动,并通过电子邮件自动报告与目标状态的偏差。通过这种方式,可以有针对性地启动维护,从而确保生产线的顺利运行。
另一个特点是:如果电池没电了,可以通过巴鲁夫电感耦合器(BIC)进行无线充电。在服务站内,这可以与高架输送机的维护同步进行。