511.58 CNY
面价
由于技术原因,目前无法从服务器上检索到您的个人条件。因此,价格计算是指清单价格。我们将接受你的订单。只要能检索到您的条件,就会创建一张包含您的价格的发票,并通过电子邮件发送给您。因此,目前只能通过发票付款。
是否可订
正在加载...
现货在售(> 50Pc。)
- 接口1
- M12x1-插口, 直头, 4-针, D-编码
- 接口2
- RJ45-插头, 直头, 4-针
- 紧固
- PG9
- 工作电压Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 防护等级
- IP67/IP20
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
cULus
-
数据表
-
废弃处理
- ECLASS 10.1
- 27-44-03-12
- ECLASS 11.0
- 27-44-03-12
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-08
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-08
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002641
- ETIM 6.0
- EC002641
- ETIM 7.0
- EC002641
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-14-08-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-08
- eCl@ss 8.1
- 27-44-03-12
- eCl@ss 9.0
- 27-44-03-12
- eCl@ss 9.1
- 27-44-03-12