产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0HH5

BCC M415-E834-AG-RP001-010

转接头

接口1
M12x1-插口, 直头, 4-针, D-编码
接口2
RJ45-插头, 直头, 4-针
紧固
PG9
工作电压Ub
60 VDC / 50 VAC
防护等级
IP67/IP20

产品变体

您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口1
M12x1-插口, 直头, 4-针, D-编码
接口2
RJ45-插头, 直头, 4-针
紧固
PG9
工作电压Ub
60 VDC / 50 VAC
防护等级
IP67/IP20
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
电缆护套,颜色
绿色
分类
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 13.0
27-44-03-12
ECLASS 14.0
27-44-03-12
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
ETIM 8.0
EC002641
ETIM 9.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-14-08-16
eCl@ss 8.1
27-44-03-12
eCl@ss 9.0
27-44-03-12
eCl@ss 9.1
27-44-03-12
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续