参考图片 下载 3D 模型 放大 不久不再提供 可用至 2025-03-01 BIS00CW BIS L-405-037-003-05-MU 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 带集成式处理单元的低频读/写头 (125 kHz) 产品组别 LF (125 kHz) 功能原理 阅读器 尺寸 Ø 12 x 53 mm 安装 无金属 (缓冲区) 天线形状 圆形 其他信息 根据您的需求和应用领域,为您量身定制RFID 系统。 配置系统 您对产品有任何疑问吗? 联系我们 主要特征 下载 分类