可用库存
16 版本
订购代码
|
价格 | 功能原理 | 使用 | 材料 | 尺寸 | 紧固 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
391.2 CNY
请登录查看具体价格。
|
SmartLight支架 | 用于Smartlight信号灯 | 铝 阳极化,自然色 | 80 x 6 x 62 mm | 螺栓 | ||
873 CNY
请登录查看具体价格。
|
SmartLight支架 | 用于Smartlight信号灯 | 铝 阳极化,自然色 | Ø 70 x 100 mm | 螺栓 | ||
978.08 CNY
请登录查看具体价格。
|
SmartLight支架 | 用于Smartlight信号灯 | 铝 阳极化,自然色 | Ø 70 x 400 mm | 螺栓 | ||
225.53 CNY
请登录查看具体价格。
|
SmartLight支架 | 用于Smartlight信号灯 | 铝 阳极化,自然色 | 121 x 72 x 80 mm | 螺栓 | ||
225.53 CNY
请登录查看具体价格。
|
安装系统 | 用于安装系统BMS | 铝 阳极化 | Ø 30 x 300 mm | 端子 | ||
260.85 CNY
请登录查看具体价格。
|
安装系统 | 用于安装系统BMS | 铝 阳极化 | Ø 30 x 500 mm | 端子 | ||
918.3 CNY
请登录查看具体价格。
|
SmartLight支架 | 用于Smartlight信号灯 | 铝 阳极化,自然色 | Ø 70 x 250 mm | 螺栓 | ||
159.38 CNY
请登录查看具体价格。
|
安装系统 | 用于固定杆件Ø30 mm, 用于安装系统BMS | 压铸铝 | 60 x 50 x 60 mm | 拧紧、夹紧 | ||
174.83 CNY
请登录查看具体价格。
|
安装系统 | 用于固定杆件Ø30 mm, 用于安装系统BMS | 压铸铝 | 40 x 98 mm | 拧紧、夹紧 | ||
366.83 CNY
请登录查看具体价格。
|
安装系统 | 用于安装系统BMS | 铝 阳极化 | Ø 30 x 1000 mm | 端子 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。