参考图片 下载 3D 模型 放大 已取消 BIS00HH BIS C-60R-003-08P-PU-05 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 带集成式处理单元的低频读/写头 (70/455 kHz) 产品组别 LF (70/455 kHz) 尺寸 Ø 30 x 95 mm 安装 无金属 (缓冲区) 天线形状 圆形 接口 电缆 (屏蔽),15针,5.00 m,PU 其他信息 您对产品有任何疑问吗? 联系我们 主要特征 下载 分类