带集成式处理单元的低频读/写头 (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
可用于:
0 版本
带集成式处理单元的低频读/写头将所有组件融合在一个壳体中:天线、电子装置和接口。您可以使用免费PC软件BIS Cockpit进行快速便捷的数据载体编程。除此之外也可以通过带串联接口和巴鲁夫007协议的处理单元进行数据载体编程。
特点
- BIS C-60R:最简单的只读系统 (Read-only),适用于简单的应用
- 无额外组件的8位信息可并联使用
- 自地址0起,每个数值一律使用3字节
- 数据载体上的其余字节也可用于其他用途 (通过相应的处理单元)
0 版本
订购代码 | 价格 | 尺寸 | 外壳材料 | 接口 | 环境温度 | 行动 |
---|
编辑专栏
请选择要显示的栏目。