652.05 CNY
面价
由于技术原因,目前无法从服务器上检索到您的个人条件。因此,价格计算是指清单价格。我们将接受你的订单。只要能检索到您的条件,就会创建一张包含您的价格的发票,并通过电子邮件发送给您。因此,目前只能通过发票付款。
是否可订
正在加载...
根据要求的交货时间(通常:3-4 周)
你想保留哪些属性?
- 使用
-
用于传感器Ø12 mm
用于传感器M12
固定长度36 mm以上 - 材料
- 钢 涂层,PTFE
- 尺寸
- Ø 22 x 37 mm
- 紧固
- 拧紧、夹紧
- 附加特性
- 耐焊接
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01