2,482.65 CNY
面价
由于技术原因,目前无法从服务器上检索到您的个人条件。因此,价格计算是指清单价格。我们将接受你的订单。只要能检索到您的条件,就会创建一张包含您的价格的发票,并通过电子邮件发送给您。因此,目前只能通过发票付款。
是否可订
正在加载...
根据要求的交货时间(通常:3-4 周)
已停产
你可以在下面找到合适的替代产品
推荐的后续产品
BAE0120
BAE SA-OH-062-IC-S75G
- 型号系列
- SA-OH
- 尺寸
- 15 x 36 x 61 mm
- 接口
- 模拟,电流4~20 mA
- 显示
-
LED绿色:工作电压
信号强度 - 段显示 - 调整方法
-
灵敏性 (Sn)
学习Sn
学习模式:Aut/Hys/Int/Pot
分段显示读取方向
分段显示开/关
键盘锁接通/关闭
出厂设置 (复位) - 调节器
- Slide switch 4 positions or 3 positions
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
-
ABS
PC - 工作电压Ub
- 15~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92