- 型号系列
- R81K
- 尺寸
- 15 x 48.9 x 31 mm
- 接口
-
NPN 常开触点 (NO)
常闭触点 (NC) - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 三角测量
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- 8 x 8 mm 在100 mm处
- 作用范围
- 100 mm
- 接口
- 电缆,2 m,PVC
- 外壳材料
-
ABS
PMMA - 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 供货范围
- 支承角钢
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04