该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。
联系请求
你想保留哪些属性?
中止
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 常闭触点 (NC) 在20%的触点负荷下2500万次开关动作
- 许可/一致性
-
CE
cULus
WEEE - 作用原理
- 非接触式 (磁性)
- 触点数量
- 2x常闭触点 (NC)
- 起步方向
- 垂直于感应面
- 使用寿命,机械
- 1亿次开关
- 安全开关距离Sao
- 5 mm
- 安全关闭距离Sar
- 15 mm
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1,5针,20 m,PUR
- 尺寸
- 26 x 36 x 13 mm
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67
- 外壳材料
- 热塑性塑料,玻璃纤维强化
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-02
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-24-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-02