- B10d (EN ISO 13849-1)
- 500万次开关
- 编码级 (EN ISO 14119)
- 低
- 许可/一致性
-
安全
CE
安全
WEEE - 作用原理
- 机械 - 力,触点
- 触点数量
- 2个正向驱动常闭触点
- 应用分类
-
AC-15
DC -13 - 起步方向
- 侧面 + 上部
- 使用寿命,机械
- 100万次开关
- 接口
- M12x1-公头, 5-针, A-编码
- 尺寸
- 40 x 147.7 x 43.5 mm
- 环境温度
- 0...40 °C
- 防护等级
- IP65
- 外壳材料
- 铝
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-02
- ETIM 4.0
- EC002592
- ETIM 5.0
- EC002592
- ETIM 6.0
- EC002592
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-26-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-26-02