25.10.2017
通过 PROFIBUS 集成接口进行位置测量
易爆环境用磁致伸缩线性位移传感器
控制阀和切断阀用于精炼厂和石化厂的油气传输。阀门位置使用位置测量系统来调整,因为这些系统极为可靠,这尤其体现在非常恶劣的环境中。如果防爆是第一要务,那么我们的拥有相关认证的 BTL7-T500 线性位移传感器必定让您信服。它拥有 ATEX、IECex 等众多国际认证,应用领域广泛,性能可靠,确保安全运行。这款无磨损位移传感器还非常适合持续液位测量 — 比如,精炼厂油罐的液位测量。尤其值得一提的是其 Profibus 接口。它能够确保非常简单的安装,提供对一切错误的快速诊断。系统调试和维护所需的时间极大减少,因此 BTL7-T500 让您省时又省钱。
特点
- 能够用在 0 区和 1 区易爆场所
- 1 μm 分辨率的精密定位
- 以一套系统同时开展位置和速度测量
- 采用 Profibus 接口,启动省时,灵活性好,诊断快速
- 非接触,无磨损,对污染不敏感
Downloads
-
内置Profibus接口的位置测量