登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

可靠监测树脂注射成型工艺流程

可靠监控树脂过程

利用我们的耐高温高压型电容式传感器,您能够在树脂注射成型工艺流程实施之前,确保预成型坯料已具备所需刚度。这些传感器监测模具中树脂的装满情况,并确保坯料与树脂紧密接合。它们极为坚固,能够耐受高压并具有强粘附力,使用寿命长。

特点

  • 适用于极端应用条件:不锈钢感应面
  • 耐高压达150 bar,耐高温达180 °C
  • 非接触,无磨损,使用寿命长且过程可靠
  • IP67、IP68和IP69K级防护

Downloads

  • 行业手册汽车