产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

可靠监测树脂注射成型工艺流程

可靠监控树脂过程

利用我们的耐高温高压型电容式传感器,您能够在树脂注射成型工艺流程实施之前,确保预成型坯料已具备所需刚度。这些传感器监测模具中树脂的装满情况,并确保坯料与树脂紧密接合。它们极为坚固,能够耐受高压并具有强粘附力,使用寿命长。

特点

  • 适用于极端应用条件:不锈钢感应面
  • 耐高压达150 bar,耐高温达180 °C
  • 非接触,无磨损,使用寿命长且过程可靠
  • IP67、IP68和IP69K级防护

Downloads

  • 行业手册汽车
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续