产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

机器人自动化:利用机器人传感器提高精度和效率

优化生产流程的传感器、网络技术和可追溯性解决方案

机器人自动化:利用我们的机器人传感器实现精确和高效

机器人自动化和生产要求高精度、高速度和灵活性。巴鲁夫通过传感器和组件来满足这些要求,从而提高自动化的可靠性和效率。我们的技术专为制造商、机器制造商和系统集成商而设计,可使汽车、电池制造、包装和电子等行业的运营更加顺畅。

巴鲁夫为焊接和洁净室应用提供坚固耐用的传感器,为优化数据流提供网络解决方案,为生产可追溯性提供RFID和代码读取器,为预测性维护提供状态监测传感器,从而帮助您的机器人应用实现最高运行效率。

除了提高效率和改善产品质量外,我们的产品还能实现精确、灵活的机器人应用,例如在机器人手臂上快速、无差错地更换工具,精确定位工件,以及移动机器人和输送系统的精确移动和跟踪。

提高机器人物料搬运的效率和精度

我们的三维可视化展示了自动化技术如何使机器人物料搬运更加安全、高效和无差错。从状态监测传感器、网络模块、RFID、智能灯、用于物体检测的光电传感器到消除电气连接磨损的感应式耦合器。

1

概览

概览

1

在此,您可以了解巴鲁夫元件如何在实际应用中相互配合,从而在机器人拾放应用中实现平稳、精确的物料流。

点击元件,了解详细信息。

2

超高频RFID标签

超高频RFID标签

2

频率为 860 至 960 MHz 的 BIS UHF RFID 标签可为您提供多种 UHF 数据载体,适用于各种应用。

例如,它们可用于直接安装在金属、贴标工具、高温应用和一次性解决方案中的不干胶 UHF 标签。

3

超高频读/写头和天线

超高频读/写头和天线

3

我们的读/写头具有可扩展性,可以灵活地设计和实现您的识别任务,例如在输送线、门或存储系统上。

它们有不同的版本,适用于不同的范围和应用。

范围取决于所使用的读/写头或天线与数据载体的组合以及评估单元的配置。

4

超高频评估单元

超高频评估单元

4

与频率无关的 BIS V 评估单元可简化您的仓储工作。它可以灵活使用,实现所有产品系列(BIS M、BIS L、BIS C、BIS U)的混合操作。

每个 BIS V 评估单元最多可同时操作四个读/写头。它还支持所有通用的全球标准化工业网络协议,适用于所有类型的工业应用。

5

智能灯

智能灯

5

SmartLight LED 配备有 IO-Link 接口,可通过灵活的多色 LED 指示重要或关键状态,如机器状态、填充量、温度或设备位置。

所有颜色均可单独定义,并可显示重要或关键的机器状态。您可以通过色标轻松读取物理变量的趋势、进展和变化。

6

网络模块

网络模块

6

巴鲁夫新一代网络模块专为无缝连接传感器和执行器而开发,通过集成显示屏、LED 和网络服务器提供多功能参数设置和诊断功能。它们具有 IIoT 功能,支持 REST API 和 MQTT。

IO-Link 主站分为入门级、标准级和高级三个级别,您可以根据自己的要求选择合适的性能级别。所有级别均提供多协议版本,支持最常见的工业以太网网络。金属外壳、塑料外壳和用于冲洗环境的外壳可在任何工业环境中使用。

此外,坚固耐用的全金属外壳还能承受特殊负载。对您而言,这意味着您将全面受益于强大的性能

7

安全 I/O 模块

安全 I/O 模块

7

巴鲁夫的安全 I/O 模块通过 IO-Link 连接自动化和安全技术。有了Safety over IO-Link,您就能获得两全其美的效果。

工业安全技术的集成从未如此简单。使用标准化、经济高效的 M12 电缆连接几乎所有安全设备,同时通过控制器进行集中参数设置,简化了操作过程。

与安全相关的信息通过主站直接传输到控制单元。通过 Profinet 使用 Profisafe 可确保与控制系统的安全通信。

8

I/O 模块

I/O 模块

8

巴鲁夫的I/O模块通过IO-Link协议将二进制和模拟传感器及执行器连接到控制层。

通过使用我们的模块,您可以大大减少电缆数量。此外,我们的 I/O 模块还提供用于信号预处理和扩展诊断选项的附加功能。不同的设计和连接技术为各种要求提供了解决方案,即使在极端环境下也不例外。

9

感应式耦合器

感应式耦合器

9

传感器和执行器的固定布线有其缺点:在自动化过程中,电缆、触点和连接器经常暴露在高负荷下,可能导致疲劳和断裂,从而造成代价高昂的停机。

我们的感应式耦合器通过气隙以非接触方式传输数据和能量,从而避免了机械磨损,解决了这一问题。

这就提高了系统的可用性,缩短了周期时间,增加了工艺灵活性。此外,这些装置可以快速分离、易于操作且免维护,是快速适应新要求的理想选择。

10

光电传感器

光电传感器

10

巴鲁夫光电传感器可可靠地检测物体的存在和位置。它们还能可靠、高精度地监测形状、颜色、距离或厚度。与采用电感或电容技术的接近开关相比,它们的检测范围要大得多。

巴鲁夫为您提供多种产品。从红光到红外线和激光技术,您可以获得各种类型的传感器。传感器具有不同的探测范围,有背景抑制和无背景抑制,并有多种不同的设计。迷你传感器、彩色传感器、光带和特殊应用的对比度扫描仪使我们的产品系列更加丰富。使用巴鲁夫产品,您不仅可以获得最大的可靠性,还可以获得最大的灵活性。

11

状态监测

状态监测

11

巴鲁夫的状态监测传感器可记录各种物理变量(如振动、温度、湿度和环境压力),对其进行处理,并通过 IO-Link 将所需数据提供给上层系统。

通过标准化的 IO-Link 协议,可方便地对传感器进行参数设置,并可根据应用情况对传感器中的评估进行单独调整。

通过灵活的过程数据配置,可以自由配置和循环传输多达五个测量数据或预处理数据。

因此,我们的状态监测传感器可为任何系统的高效无故障运行做出重大贡献,并显著提高整个系统的效率。

选择巴鲁夫,您就选择了工业自动化技术领域的领导者,巴鲁夫致力于优化您的机器人应用和机器,推动您企业的生产力和创新。

Tom Knauer, Global Market Segment Manager Robotics & Automation

机器人应用领域的重点产品

专为克服机器人自动化的独特挑战而设计的专业传感器和组件。从利用 IO-Link 实现数据流数字化到状态监测传感器,我们的产品可帮助您提高 OEE(整体设备效率)并确保生产质量。


机器人自动化工业手册

深入了解机器人应用,我们的传感器和组件可帮助您最大限度地利用生产流程--无论您是系统集成商、工厂操作员、机器人制造商还是末端工具提供商。

  • 机器人单元和网络

  • 末端工具

  • 定位

  • 过程完整性

  • 搬运

  • 焊接

  • 移动机器人和运输系统


机器人传感器:高效机器人自动化的关键

我们的传感器对自动化至关重要,因为它们能提高机器人过程的感知能力、响应速度和精确度。这些传感器可实时检测位置、压力、温度和运动等环境条件,并将数据直接传输到控制系统。在机器人自动化中,传感器可实现移动机器人的精确导航、工件的精确定位以及机械臂上安全快速的工具更换。

通过将传感器无缝集成到自动化解决方案中,企业可以提高流程的效率和灵活性,最大限度地减少停机时间,并确保更高的产品质量。机器人传感器不仅是优化现有系统的基础,也是工业自动化创新的驱动力。

了解我们的机器人自动化组件在哪些行业占据中心地位

有问题?请联系我们的机器人自动化专家!

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
  • Industry brochure intralogistics
  • Industry brochure battery industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure assembly and handling
  • 行业手册中的抗焊接传感器
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续