产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

使用 RFID 自动识别和跟踪

工业 RFID 系统 BIS

自动记录生产和质量数据

为了安全、可追溯地记录模块化搬运和装配系统中的各个工作步骤,我们提供专为紧凑型传输系统开发的 RFID 读/写头。由于无需额外的支架即可安装,因此可以节省安装空间,同时还能利用非接触式识别的所有优点。特别是当您同时使用我们的角数据载体时。因为它们可以从两面读写。

特殊功能

  • 可用于所有常见的现场总线系统,或通过 IO-Link 与网络无关
  • 可集成到最常见的型材系统中,无需额外的支架
  • 坚固的金属外壳,防护等级 IP67
  • 通过全方位可视 LED,可直接在系统上进行检查

特殊功能

  • 可用于所有常见的现场总线系统,或通过 IO-Link 与网络无关
  • 可集成到最常见的型材系统中,无需额外的支架
  • 坚固的金属外壳,防护等级 IP67
  • 通过全方位可视 LED,可直接在系统上进行检查

用于可靠识别工具的推荐产品

BNI00AJ

IO-Link 传感器/执行器集线器

BIS013U

多频评估单元

BIS016H

用于工具 ID 的 UHF 数据载体

BNI00AJ

IO-Link 传感器/执行器集线器

接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
模拟输入端
8x 模拟,电压/模拟,电流/模拟,温度 (0~10 V/-10~10 V/0~5 V/-5~5 V/5~10 V/4~20 mA/0~20 mA/Pt100/Pt1000/热电偶,型号J/热电偶,型号K)
可配置输入/输出端
否
总电流US,传感器
4 A
总电流UA,执行器
4 A
外壳材料
压铸锌, 镀镍
尺寸
68 x 31.8 x 181.5 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
55 ms
过程数据输入
22 Byte
过程数据输出
1 Byte
更多产品细节
BIS013U

多频评估单元

产品组别
通用分析单元 (BIS V)
接口
Profinet: I/O (IRT)
支持的RFID技术
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
可连接的S/L头/天线的数量
4
工作电压Ub
24 V DC SELV/PELV
外壳材料
锌, 压铸
环境温度
0...60 °C
防护等级
IP65, 带插接器
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
接口
2x M12x1-母头, 4-针, D-编码
7/8"-公头, 5-针
更多产品细节
BIS016H

用于工具 ID 的 UHF 数据载体

产品组别
UHF (860...930 MHz)
无线电许可证
欧洲 (CE)
联合王国 (UKCA)
工作频率
850-960 MHz
尺寸
23 x 1 x 100 mm
存储器类型
EEPROM
用户数据,读/书
128 Bit
EPC存储器,读/书
496 Bit
TID存储器,只读
96 Bit
天线形状
Dipol
安装
无金属 (缓冲区)
存储温度
-40...85 °C
环境温度
-25...70 °C
外壳材料
PET
防护等级
IP68
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
更多产品细节

下载我们的综合手册

下载我们的详细宣传册,了解我们先进的液位监测解决方案。其中包括有关我们的产品、应用和各行业案例研究的深入信息。
立即下载

机器人领域的其他应用实例

了解更多主题

联系我们

Downloads

  • 行业手册汽车
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续