产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

气动和液压元件

利用先进的传感器和网络技术最大限度地提高效率和可靠性

气动和液压元件

巴鲁夫提供最先进的液压和气动元件,可将先进的传感器和监控技术无缝集成到您的流体动力系统中。我们的解决方案旨在提高各种应用的效率、确保精度并最大限度地减少停机时间。

了解根据您的需求定制的液压和气动系统创新解决方案。

我们提供用于监测位移和位置以及压力、温度、流量和液位的各种技术。这些广泛的技术可为用户提供过程和服务数据。

无论您是选择传统的解决方案,还是希望实现支持 IIoT 的应用,巴鲁夫都能从单一来源为您提供基于需求的合作伙伴支持。

个别应用领域的其他联络点

从液压系统到数字驱动解决方案

带 IO-Link 的传感器和执行器现已成为自动化技术的标准。然而,标准化的 IO-Link 协议(IEC 61131-9)在流体技术的项目规划、调试和监控组件及系统状态方面也具有显著优势:

  • 云端分析和记录

  • 采集数据的监控和可视化

  • 现场自主轴

  • 使用 BFF 热流监测器检测流体流量

  • 使用 BFT 温度传感器测量温度

  • 通过 IO-Link 进行阀门参数设置

  • 使用我们的压力传感器(BSP)进行压力监测

  • 使用 BTL:磁致伸缩线性位置传感器进行连续液位检测

  • 通过巴鲁夫电容式传感器 (BCS) 的限值检测进行液位监控

液压装置监控

功能强大的液压泵或压缩机以及相关电机是许多生产系统的核心。利用 状态监测工具包 可为您提供用于记录和分析机器状态数据的集成系统。我们的工具包可分析液压装置上的物理变量,并在出现任何重大偏差时尽早可靠地通知您,以便您采取措施。

防爆保护

流体技术组件还可用于 危险区域 危险区域。例如,液压或气动缸的监控、液压和气动控制阀的监控以及油位或注油位检测。
巴鲁夫提供一系列具有相应区域认证的传感器和变送器。


我们的产品组合

传感器技术

网络技术

状态监测

您有任何问题吗?请联系我们!

视频

Downloads

  • 行业手册流体动力技术
  • 在潜在爆炸环境中使用的传感器和线性位置传感器
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续