产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

工业机器人可高度动态旋转和摆动

磁编码角度测量系统 BML

工业机器人可高度动态旋转和摆动

实时功能、定位精度高、占地面积小,这些优势注定了磁编码角度测量系统在扭矩电机位置反馈中的重要地位。

特点

  • 对中时间短,可用性长:无间隙、无滞后
  • 高动态:高循环频率可提高生产率
  • 可集成且高效节能 - 超薄设计,重量轻
  • 功率密度高:无需占用齿轮箱空间

用于机器人精确定位的推荐产品

BML085M

增量式位置编码器

BML0906

绝对位置编码器

BML085M

增量式位置编码器

尺寸
12 x 13.1 x 35 mm
接口
电缆,2 m,PUR
外壳材料
铝
接口
数字A/B (RS422)
分辨率
1 µm
读取距离
0.01...1.8 mm
基准信号
无基准信号
工作电压Ub
4.75~5.25 VDC
环境温度
-20...80 °C
防护等级
IP67
运行方向
与测量头同向
许可/一致性
cURus
CE
WEEE
更多产品细节
BML0906

绝对位置编码器

尺寸
16 x 18.6 x 54 mm
接口
电缆,5 m,PUR
外壳材料
压铸锌, 镀镍, 镀铬
接口
IO-Link 1.1
测量范围
8190 mm
分辨率
1 µm
读取距离
0.01...1.3 mm
工作电压Ub
18~30 VDC
环境温度
-20...70 °C
防护等级
IP67
运行方向
与测量头同向
接口编码
二进制
许可/一致性
cURus
CE
WEEE
更多产品细节

机器人领域的更多应用实例

了解更多主题

相关主题

Downloads

  • 驱动技术的解决方案
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续