产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

半成品部件的光学识别

IdentSensors BVS

半成品部件的光学识别

我们的 IdentSensor 可通过标准浏览器轻松操作,是识别装配线上各种车型零部件的理想工具。它能准确检查保险杠或轴等所有常见的一维和二维代码,确保装配正确的半成品部件。

特殊功能

  • 可精确可靠地读取条形码、二维码和 DMC 码
  • IO-Link 接口
  • 额外的 IIoT 数据接口:MQTT 和 REST API
  • 属于 SAMS(智能自动化和监控系统)的一部分

用于可靠代码检测的推荐产品

BAE00NY

线条照明

BAE000J

环形灯

BVS0060

带 IO-Link 接口的固定式识别传感器

BVS01A0

固定式识别传感器

BAE000F

背景照明

BAE00NY

线条照明

接口
插接器, M5x0.5-插头, 4-针, 0.3 m
规格
线形照明
尺寸
13 x 18 x 200 mm
测量工作电压Ue DC
24 V
耗电,最大
290 mA, 710 mA (加速模式)
运行方式
Normal(连续运行)
Boost(带冷却的连续运行)
数字输入端
触发器
材料
铝 阳极化,黑色
玻璃
发光面
195 x 10 mm
光线类型
LED,红光
轴长度
617 nm
光照度 (0.1m)
7150 Lux
15100 Lux (加速模式)
反射角
115 ° x 35 °
环境温度
-10...55 °C
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
防护等级
IP54
更多产品细节
BAE000J

环形灯

接口
电缆及插接器, M12x1-公头, 4-针, 0.3 m
规格
环形照明
尺寸
Ø 116 x 20.5 mm
测量工作电压Ue DC
24 V
耗电,最大
830 mA, 1370 mA (加速模式)
运行方式
Normal(连续运行)
Boost(带冷却的连续运行)
数字输入端
触发器
材料
铝 阳极化,黑色
玻璃
发光面
Ø 100 mm/Ø 60 mm
光线类型
LED,红光
轴长度
617 nm
光照度 (0.1m)
19000 Lux
32500 Lux (加速模式)
反射角
30 °
环境温度
-10...55 °C
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
防护等级
IP54
更多产品细节
BVS0060

带 IO-Link 接口的固定式识别传感器

应用
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
条形码
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
二维码
Aztec码
二维码ECC 200
DotCode
GS1 Aztec码
GS1 二维码
GS1 DotCode
GS1 QR码
Micro QR码
PDF 417
QR码
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
图像分辨率
1.2 MP(1280 x 960像素)
焦距
9.6 mm
作用范围,最小
50 mm
视野
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
发光体,照明
LED white
LED red
接口
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
尺寸
56 x 56 x 59 mm
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
更多产品细节
BVS01A0

固定式识别传感器

应用
Code Identification
条形码
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
二维码
Aztec码
中国Sensible码
Codablock F
二维码ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR码
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR码
图像分辨率
0.4 MP (752 x 480像素)
读取距离
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
作用范围,最小
50 mm
发光体,照明
LED red
接口
USB
尺寸
41.1 x 24 x 33 mm
防护等级
IP65
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
更多产品细节
BAE000F

背景照明

接口
电缆及插接器, M12x1-公头, 4-针, 0.3 m
规格
背景照明
尺寸
80 x 9.5 x 105 mm
测量工作电压Ue DC
24 V
耗电,最大
250 mA
运行方式
Normal(连续运行)
数字输入端
触发器
材料
铝 阳极化,黑色
玻璃
PMMA
发光面
50 x 50 mm
光线类型
LED,红光
轴长度
617 nm
光照度 (0.1m)
1250 Lux
反射角
42 ° x 42 °
环境温度
-10...55 °C
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
防护等级
IP54
更多产品细节

机器人领域的其他应用示例

了解更多主题

相关主题

Downloads

  • 行业手册汽车
  • Industry brochure industrial robotics
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续