产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

在电气干扰区域安全传输信号

BNI 网络模块

在电气干扰区域安全传输信号

我们的模块坚固耐用,即使在焊接飞溅、焊接电流和电磁干扰场的情况下也能实现可靠的信号传输。通过 IO-Link 进行高效的点对点布线,可在控制柜外的焊接间建立分散式系统结构。

配备有 IO-Link 主站的网络节点可通过工业以太网与主控制器或机器上的控制单元直接通信。大量带有 IO-Link 接口的智能传感器或 I/O 模块都可以连接到 IO-Link 端口。

特点

  • 由玻璃纤维增强塑料制成,能可靠地承受焊接飞溅、焊接电流和电磁场的影响
  • IO-Link 主站和集线器有 8 个端口和 16 个输入和输出端
  • 用于以太网/IP 和 Profinet 的 IO-Link 主站

无干扰数据传输的推荐产品

BNI008M

用于 Ethernet/IP 的耐用网络模块

BNI0091

用于焊接环境的 IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI00EK

用于 Profinet 的强大网络模块

BNI008M

用于 Ethernet/IP 的耐用网络模块

接口
以太网/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
2 A
显示
是
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
7/8"-插头, 4-针
接口 (电源输出)
7/8"-插口, 4-针
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
9.0 A
总电流UA,执行器
9.0 A
外壳材料
塑料
尺寸
68 x 42.9 x 226 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67
IO-Link版本
1.1.3
更多产品细节
BNI0091

用于焊接环境的 IO-Link 传感器/执行器集线器

接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口 (电源输入)
7/8"-插头, 4-针
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
扩展端口
是
通道独立监控
是
总电流US,传感器
9 A
开关电流
16x 2 A
总电流UA,执行器
9 A
外壳材料
PBT, GF30
不锈钢 (1.4404), Inserts
尺寸
68 x 39.1 x 183.5 mm
环境温度
-5...55 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
6.0 ms
过程数据输入
6 Byte
过程数据输出
2 Byte
更多产品细节
BNI00EK

用于 Profinet 的强大网络模块

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
接口
Profinet
Interface IIoT
REST API
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
4 A
快速启动 (FSU)
是
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口 (电源输出)
M12x1-插口, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
16 A
总电流UA,执行器
16 A
外壳材料
塑料
不锈钢
尺寸
68 x 36.8 x 226 mm
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP68
IP69K
IO-Link版本
1.1
Safety Hub Support
是
Secondary features
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
更多产品细节

机器人领域的更多应用实例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure industrial robotics
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续