产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

线上采购和电子数据交换

与我们一起实现采购数字化

巴鲁夫产品采购流程数字化有多种选择,都能为您带来诸多益处。从简单的电子数据交换到与您的 ERP 系统直接连接,再到完全集成的实时界面 -- 总有满足您各种需求的正确解决方案。

advantages_in_a_circle

优势一览

提高效率 - 自动化流程节省时间和成本。

advantages_in_a_circle

改进数据集成 - 集成系统可实现顺畅的数据交换。

advantages_in_a_circle

减少错误源 - 标准化的数据格式可最大限度地减少错误源。

advantages_in_a_circle

提高灵活性 - 可定制的解决方案可根据您的要求进行扩展。

advantages_in_a_circle

BMEcat

使用 BMEcat 实现高效管理和电子交换目录数据 -- 得益于已建立的基于XML的标准。巴鲁夫产品信息以结构化的方式传输到您的 PIM、ERP 或车间系统,从而减少错误源、加快流程并提高协作效率。

  • 标准化产品数据传输
  • 与众多 PIM、ERP 或门店系统兼容
  • 支持 eCl@ss 和 UNSPSC 等分类标准

使用 OCI 和 cXML 的 Punchout 解决方案

Punchout 是将供应商的数字产品目录数据集成到客户的 ERP 系统中。这使得采购流程高效、快捷、无差错。两种 Punchout 标准OCI(Open Catalog Interface,开放目录接口)和cXML(Commerce eXtensible Markup Language,商业可扩展标记语言) 使您能够在 ERP 系统中直接访问巴鲁夫产品,并处理整个订购流程。

  • 始终保持最新的产品数据和价格
  • 在所有通用电子采购系统(如 SAP Ariba Punchout)中支持两种标准 OCI 和 cXML
  • 从您的 ERP 系统直接访问巴鲁夫在线商城 -- 无任何中间媒介

API 接口

借助 API 接口,各公司的系统可以联网。由此产生的数据交换是自动、完全集成和实时的。使用我们功能强大的 API,将巴鲁夫在线商城与您的应用程序、商店、ERP、PIM 或 CRM 系统无缝连接起来 -- 正如您所需要的那样。

  • 流畅的实时数据交换
  • 与 SAP、Shopware、Salesforce、Microsoft Dynamics 等系统可简单连接。
  • 无论是产品数据还是库存水平等 -- 通过我们的 API,正确的信息都能在正确的时间出现在正确的地方。

您想利用巴鲁夫 API 优化您的流程吗?方法如下:


登录在线商城 My Balluff


前往“账户与设置”部分中的API菜单项。


创建您的个人 API 令牌

EDI - 电子数据交换

EDI 是电子数据交换 Electronic Data Interchange 的缩写,是一种被广泛使用的方法,使公司之间能够以电子方式交换业务文档。这意味着,经过初始设置后,您就可以在完全不使用纸张、电子邮件或人工干预的情况下接收巴鲁夫订单、发货单、发票等。

  • 全自动交换订单、订单确认、发票等。
  • 支持 EDIFACT、ANSI、XML 等通用 EDI 标准
  • 与 SAP Ariba、Coupa、SupplyOn 等企业资源规划系统直接连接

您是计划引入 EDI 还是希望优化现有流程?从初步分析到成功实施,我们都将为您提供支持。


立即申请设置或更多信息

EDI Anhang

没有选择文件

允许的文件类型 : jpg, pdf, jpeg, png. 最大的文件大小是 : 2 MB

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续