在最小的空间内灵活监控流程
状态监测传感器 BCM
生产过程中的计划外停机和中断既恼人又耗费成本。我们的多功能状态监测传感器可帮助您实现系统的高效无故障运行,并提高整体设备效率 (OEE)。传感器可为您提供状态数据,用于自动检测。它能记录振动、温度、湿度和环境压力等各种物理变量,对其进行处理并通过 IO-Link 将数据传输到上一级系统。它还能识别自身状态并将其传送给用户。
特点
- 多种测量变量集于一台设备
- 带可配置数据预处理的集成评估电子装置
- 可配置的事件和状态显示
- 通过 IO-Link 快速连接,易于集成
- 结构紧凑、坚固耐用
用于机器人过程智能状态监测的推荐产品
BCM0003
带时间和频率范围振动分析功能的状态监测传感器
- 功能
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
接触温度 - 振动,频率范围
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - 振动,测量轴数量
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度,测量范围
- -40…+80 °C
- 测量工作电压Ue DC
- 24 V
- 接口
- IO-Link 1.1.3
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1公头,4针,1.5 m,PUR
- 外壳材料
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- 防护等级
- IP67,IP68,IP69K
- 环境温度
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
BCM0002
带相对湿度和环境压力附加监测功能的状态监测传感器
- 功能
-
Vibration analysis in time domain
接触温度
相对空气湿度
环境压力 - 振动,频率范围
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 振动,测量轴数量
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度,测量范围
- -25…+70 °C
- 相对空气湿度,测量范围
- 5...95 %RH
- 环境压力,测量范围
- 300…1100 hPa
- 测量工作电压Ue DC
- 24 V
- 接口
- IO-Link 1.1
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1公头,3针,1.5 m,PUR
- 外壳材料
- 不锈钢 (1.4404), 膜片:ePTFE带尼龙织物
- 防护等级
- IP67
- 环境温度
- -25...70 °C
BCM0001
带振动分析和接触温度监测功能的状态监测传感器
- 功能
-
Vibration analysis in time domain
接触温度 - 振动,频率范围
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 振动,测量轴数量
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度,测量范围
- -25…+70 °C
- 测量工作电压Ue DC
- 24 V
- 接口
- IO-Link 1.1
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1公头,3针,1.5 m,PUR
- 外壳材料
- 不锈钢 (1.4404)
- 防护等级
- IP67,IP68,IP69K
- 环境温度
- -25...70 °C
BAV002N
用于机器和系统状态监测的传感器和软件
- 数据存储器
- 8 GB EMMC
- 处理器
- 1.8 GHz / 400MHz
- 内存
- 2 GB RAM
- 接口插槽
-
2x LAN: RJ45-母头, 8-针
4x IO-Link: M8x1-母头, 4-针, A-编码
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - 尺寸
- 101 x 126 x 50 mm
机器人领域的其他应用实例
了解更多主题
相关主题
Downloads
-
Industry brochure industrial robotics
-
Industry brochure white goods – household appliances