Gebhard Balluff在诺伊豪森创建了自行车、摩托车和缝纫机机械维修车间,并发展成为一家精密车削和铣削零件公司。.
历史
- 清除所有过滤器
-
该公司
-
创新
-
投资组合扩展
1921
1940
Gebhard Balluff将公司交给女婿Eduard Hermle管理。
1947
巴鲁夫成为一家精密机械产品工厂,主要生产DIN L 85转扣和弹簧圈。
1952
巴鲁夫将压面机纳入生产范围。
1954/55
巴鲁夫为汽车工业生产摇臂、转向节、变速杆杆和发动机部件。
1956
纽廷根的Gebrüder Heller Maschinenfabrik GmbH公司正在寻找生产小型部件的合作伙伴。由此产生的凸轮开关是巴鲁夫在成为工业自动化解决方案供应商的道路上第一个自己生产的传感器。
1968
从机械到电子:开发非接触式电子接近传感器。
1971
在维也纳成立第一家国际子公司巴鲁夫奥地利公司 - 迈出了扩大国际销售网络的第一步。
1976
在诺伊豪森建造新厂房:为开发、生产和管理部门建造了宽敞的现代化厂房。
1978
开始生产BOS光电传感器:巴鲁夫传感器现在可以探测更远距离的物体和金属以外的材料。
1978
Klaus Hermle和Rolf Hermle兄弟是家族企业管理的第三代。在Klaus Hermle于1987年逝世之前,兄弟俩一直共同推动着公司的国际化和产品组合的扩展。
1980
成立子公司Nihon Balluff Japan(日本巴鲁夫),作为在亚洲的第一个分支机构,负责当地的生产和销售。
1981/83
在北美和巴西成立子公司,以更好地为当地客户提供支持并进行战略性市场开发。
1983
开始生产工业RFID系统BIS:该识别系统由数据载体、读/写头和评估单元组成。
1984
非接触、无磨损、坚固耐用的位置测量。位置测定基于波导声传播时间测量的创新原理。
1987
开始生产Transsonar位移传感器:微脉冲位移传感器BTL的进一步发展。
1987
电感式模拟传感器BAW
1989
在匈牙利成立子公司Balluff Elektronika KFT。全球生产网络发展壮大。
1990
对所有气动和液压缸进行安全、无磨损的位置检测。开始生产BMF磁场传感器:扩大在磁场传感器领域的竞争力。
1995
增量式旋转编码器BDG系列
1996
巴鲁夫成立75周年。公司国际化发展 - 在瑞士、意大利和捷克共和国设立子公司,并在新加坡和中国设立销售办事处。
2000
巴鲁夫在诺伊豪森建立新的物流中心和现代化生产设施。开始生产BES感应式微型传感器:扩大微型化能力。
2001
巴鲁夫与一家合作伙伴公司共同开发出第一款自己的视觉传感器。
2004
线性和旋转位移测量 - 绝对位移和增量位移 - 分辨率低至1μm,测量范围高达48m。
2005
BMS通用安装系统,用于安装和精确定位巴鲁夫传感器和装置。
2006
推出IO-Link,作为传感器/执行器一级的首个标准化数字接口,并作为工业物联网的推动者。
2007
巴鲁夫在中国新建生产基地,进一步扩大其在亚洲的市场地位,重点是中国、韩国、台湾和日本。
2007
推出首批IO-Link模块,作为现有离散传感器技术与新型IO-Link技术优势之间的纽带。
2007
巴鲁夫整合了位于维恩海姆的SIE Sensorik工业电子公司,从而扩大了其在电容式传感器领域的产品组合。
2008
市场上首个带IO-Link接口的RFID读/写头
2008
首款支持Profinet和Ethernet/IP的IP67非网关型以太网交换机掀起市场革命
2008
首次在以太网联网模块中集成显示单元,用于设置和诊断设备,掀起市场革命。
2009
用于非接触式能量和数据传输的感应耦合器
2010
世代交替:Rolf Hermle将公司管理权移交给其子女Katrin Stegmaier-Hermle和Florian Hermle以及技术总经理Michael Unger。
2010
推出首批IO-Link转换器,旨在将现有的模拟或离散系统转换为IO-Link。
2012
1款控制器适用于4种RFID技术
2013
首款可通过IO-Link进行完全配置的信号灯投放市场,用于机器状态监控和传感器信号可视化,包括运行灯或信号蜂鸣等附加功能
2013
与图像处理专家Matrix Vision合作开发
2014
加强超小型光学传感器的微型化能力
2015
在澳大利亚和新西兰拥有自己的销售网络。凭借其全面的产品组合,巴鲁夫已成为工业4.0的领跑者。
2016
在土耳其、韩国和泰国成立新的子公司。
2016
进一步发展品牌形象。公司口号"传感器遍布全球"变为"创新自动化"。
2016
巴鲁夫凭借IO-Link安全模块进入该市场。该方法基于软件而非硬件。
2016
用于BIS V系列的UHF天线
2016
磁编码绝对位置编码器,带IO-Link接口BML SL1
2016
通过BVS Cockpit和SmartCamera组合进入机器视觉解决方案领域
2017
通过整合Matrix Vision扩展产品组合
2017
巴鲁夫在巴鲁夫软件之家(Softwarehouse)中注入了自己的软件专业技术。
2017
巴鲁夫将软件公司iss创新软件服务纳入集团,从而加强了自身的软件能力。
2018
带BVS Cockpit的视觉控制器:具有客户友好操作性和多台高分辨率相机的视觉系统
2018
采用RFID技术的Easy Tool-ID面市
2019
多功能传感器提供振动、温度、湿度和环境压力等状态数据
2019
用于气缸应用的紧凑型精确位移测量系统BMP01
2019
印度子公司成立
2020
总经理Michael Unger调任顾问委员会。他的继任者是Frank Nonnenmann。凭借在全球工业企业供应链管理方面的多年经验,他现在负责供应链和机械设备工程部门。Katrin Stegmaier-Hermle 成为管理委员会的发言人。
2020
小型项目团队根据精益创业法开发新的商业模式,重点关注软件和硬件的增值组合。
2020
巴鲁夫提供市场上最全面的工业网络产品组合,支持八种不同的现场总线(PNT/EIP/ECT/CCL/CIE/CIB/PBS/DNT)。
2020
马来西亚分公司成立
2021
经过多年的规范和开发工作,巴鲁夫推出了市场上首个标准化无线IO-Link系统。
2021
巴鲁夫推出首款纯软件产品。巴鲁夫工程工具支持独立于制造商的IO-Link设备调试和配置。
2021
通过许可证销售扩展软件功能
2021
新一代数字位置显示器:直观。可冲洗。具有扩展的IO-Link功能。
2021
推出Matrix Vision品牌的嵌入式视觉平台。
2021
巴鲁夫庆祝成立100周年
2021
推出状态监测解决方案CMTK
2021
市场上首个带IO-Link接口的UHF读/写头
2022
推出创新、强大、智能的3D立体相机
2022
在墨西哥阿瓜斯卡连特斯建立生产基地
2022
推出BVS条码阅读器
2023
BNI下一代模块和主站
2023
品牌变更Matrix Vision:将Matrix Vision品牌转为巴鲁夫品牌