快速更换传感器和快速调试
IO-Link 传感器
IO-Link 可实现快速、无差错的传感器更换和及时调试。由于更换的 IO-Link 传感器的参数会由 IO-Link 主站或控制器自动写入新的传感器,因此可以大大减少停机时间。此外,还可通过控制器的功能块集中处理调试过程、格式更改或配方更改。这不仅节省了时间,还最大程度地降低了出错的可能性。另一个优势IO-Link 设备不会混淆,因为它们可以通过 IO-Link 自动识别。
特点
- 使用符合行业标准的三芯或四芯电缆进行快速、简便和经济高效的安装
- 可收集过程、事件和服务数据
- 主站或控制器可存储参数,以备更换设备时使用
- 选定传感器的状态监测功能
用于快速更换传感器的推荐产品
BNI007Z
带 PA 外壳的 IO-Link 传感器/执行器集线器
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口 (COM 1)
- M12x1-插头, 4-针, A-编码
- 接口插槽
- 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
- 数字输入端
- 16x PNP,3型
- 数字输出端
- 16x PNP
- 可配置输入/输出端
- 是
- 扩展端口
- 是
- 总电流US,传感器
- 4 A
- 开关电流
- 16x 350 mA
- 总电流UA,执行器
- 4 A
- 外壳材料
- PA, 透明
- 尺寸
- 50 x 30.8 x 115 mm
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67, 已拧紧螺栓的状态
- 传输率
- COM2 (38.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 3.5 ms
- 过程数据输入
- 2 Byte
- 过程数据输出
- 2 Byte
BNI00K4
带 PPS 外壳的 Profinet 网络模块
- 接口
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- 辅助接口
- 8x IO-Link
- 端口级别
- 规格A
- 输出电流,最大
- 2 A
- 快速启动 (FSU)
- 是
- 显示
- 否
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口 (COM 1)
- M12x1-插口, 4-针, D-编码
- 接口 (COM 2)
- M12x1-插口, 4-针, D-编码
- 接口 (电源输入)
- 7/8"-插头, 5-针
- 接口 (电源输出)
- 7/8"-插口, 5-针
- 接口插槽
- 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
- 数字输入端
- 16x PNP,3型
- 数字输出端
- 16x PNP
- 可配置输入/输出端
- 是
- 总电流US,传感器
- 9.0 A
- 总电流UA,执行器
- 9.0 A
- 外壳材料
- 塑料
- 尺寸
- 68 x 42.9 x 226 mm
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67
- IO-Link版本
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- 是
BNI0046
IO-Link 传感器/执行器集线器
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口 (COM 1)
- M12x1-插头, 4-针, A-编码
- 接口 (电源输入)
- 7/8"-插头, 5-针
- 接口插槽
- 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
- 数字输入端
- 16x PNP,3型
- 数字输出端
- 16x PNP
- 可配置输入/输出端
- 是
- 扩展端口
- 是
- 通道独立监控
- 是
- 总电流US,传感器
- 9.0 A
- 开关电流
- 16x 2 A
- 总电流UA,执行器
- 9.0 A
- 外壳材料
- 锌, 压铸
- 尺寸
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- 环境温度
- -5...55 °C
- 防护等级
- IP67, 已拧紧螺栓的状态
- 传输率
- COM2 (38.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 6.2 ms
- 过程数据输入
- 8 Byte
- 过程数据输出
- 2 Byte
BNI0046
IO-Link 传感器/执行器集线器
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口 (COM 1)
- M12x1-插头, 4-针, A-编码
- 接口 (电源输入)
- 7/8"-插头, 5-针
- 接口插槽
- 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
- 数字输入端
- 16x PNP,3型
- 数字输出端
- 16x PNP
- 可配置输入/输出端
- 是
- 扩展端口
- 是
- 通道独立监控
- 是
- 总电流US,传感器
- 9.0 A
- 开关电流
- 16x 2 A
- 总电流UA,执行器
- 9.0 A
- 外壳材料
- 压铸锌, 镀镍
- 尺寸
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- 环境温度
- -5...55 °C
- 防护等级
- IP67, 已拧紧螺栓的状态
- 传输率
- COM2 (38.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 6.2 ms
- 过程数据输入
- 8 Byte
- 过程数据输出
- 2 Byte
BNI00HA
用于 EtherCAT 的网络模块
- 接口
- EtherCAT
- 辅助接口
- 8x IO-Link
- 端口级别
- 规格A
- 输出电流,最大
- 2 A
- 显示
- 否
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口 (COM 1)
- M12x1-插口, 4-针, D-编码
- 接口 (COM 2)
- M12x1-插口, 4-针, D-编码
- 接口 (电源输入)
- 7/8"-插头, 5-针
- 接口 (电源输出)
- 7/8"-插口, 5-针
- 接口插槽
- 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
- 数字输入端
- 16x PNP,3型
- 数字输出端
- 16x PNP
- 可配置输入/输出端
- 是
- 总电流US,传感器
- 9.0 A
- 总电流UA,执行器
- 9.0 A
- 外壳材料
- 压铸锌, 镀镍
- 尺寸
- 68 x 37.9 x 224 mm
- 环境温度
- -5...70 °C
- 防护等级
- IP67
- IO-Link版本
- 1.1
BNI00EN
用于 Profinet 的网络模块
- 接口
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API
- 辅助接口
- 8x IO-Link
- 端口级别
- 规格A
- 输出电流,最大
- 4 A
- 快速启动 (FSU)
- 是
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口 (COM 1)
- M12x1-插口, 4-针, D-编码
- 接口 (COM 2)
- M12x1-插口, 4-针, D-编码
- 接口 (电源输入)
- M12x1-插头, 5-针, L-编码
- 接口 (电源输出)
- M12x1-插口, 5-针, L-编码
- 接口插槽
- 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
- 数字输入端
- 16x PNP,3型
- 数字输出端
- 16x PNP
- 可配置输入/输出端
- 是
- 总电流US,传感器
- 16 A
- 总电流UA,执行器
- 16 A
- 外壳材料
- 压铸锌, 镀镍
- 尺寸
- 68 x 31.7 x 224 mm
- 环境温度
- -5...70 °C
- 防护等级
- IP67
- IO-Link版本
- 1.1
- Safety Hub Support
- 是
机器人领域的其他应用示例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure industrial robotics