产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

掌握电池组组装的精度和效率

利用特殊传感器、RFID 和 IO-Link 确保电池组组装准确可靠

电池组装过程中堆叠过程的精确定位

使用我们的光电传感器,您可以高效、可靠地完成空间关键型定位任务。

更多详情

电池装配过程中焊接工具的精确定位

磁场位置测量系统提供可靠的过程控制和高效率。

更多详情

通过代码识别确保电池装配质量

BVS IdentSensors 可确保稳定的质量保证和优化的过程监控。

更多详情

电池单元的组装是电池生产的关键步骤,要求在切割和堆叠电极、填充电解液和密封时做到精确无误,在这一过程中容不得半点差错。

为此,巴鲁夫提供一系列出色的传感器传感器,RFID-系统、图像处理技术和IO-Link-解决方案,帮助您达到严格的质量标准,同时提高产量和节约成本。

这些解决方案可优化流程,减少错误,提高质量。例如,RFID 系统可实现完整的可追溯性和数据存储,而传感器则能确保可靠的卷对卷流程和部件定位。IO-Link 模块使传感器数据采集更加便捷,并提高了整体设备效率(OEE)。

通过集成这些技术,您可以实现最高水平的质量和效率,为卓越的电池生产奠定基础。 有了巴鲁夫的定制解决方案,您的电池组装过程将变得更加出色,电池性能也将得到改善。


最大限度地提高电池组装的效率和质量

使用定制的传感器和工业网络产品优化您的电池组装


有关电池生产的更多信息

了解巴鲁夫解决方案如何改善电池生产过程的关键领域。


您是否有其他疑问?

深入了解

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续